PRESSEMELDUNG Corporate

Geschäftsjahr 2011: Tognum wächst zweistellig

Veröffentlicht am 08 März 2012

Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum AG setzt seinen Wachstumskurs fort und baut seine Marktposition weiter aus. „2011 war ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr für Tognum“, erklärt Joachim Coers, Vorstandsvorsitzender der Tognum AG.

Bilder [2 Dateien, 1 MB]

  • Auftragseingang steigt 2011 um 13 % auf 3,2 Mrd. Euro
  • Umsatz wächst um 16 % auf 2,97 Mrd. Euro
  • Bereinigte Umsatzrendite von 11,6 %
  • Bereinigtes EBIT um 42,6 % erhöht auf 345,2 Mio. Euro
  • Dividendenvorschlag von 0,75 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,50 Euro)
  • Weiterhin profitables Wachstum auch für 2012 erwartet

Friedrichshafen, 8. März 2012.  Der Antriebssystem- und Energieanlagenspezialist Tognum AG setzt seinen Wachstumskurs fort und baut seine Marktposition weiter aus. „2011 war ein weiteres erfolgreiches Geschäftsjahr für Tognum“, erklärt Joachim Coers, Vorstandsvorsitzender der Tognum AG. „Durch einen gelungenen Jahresendspurt haben wir unsere Prognosen leicht übertroffen und das Konzernergebnis deutlich gesteigert. Einmal mehr hat der Leistungs- und Technologiestandard unserer Produkte überzeugt. Auch die Mehrheitsbeteiligung, die Rolls-Royce und Daimler im vergangenen Jahr an Tognum erworben haben, zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das Engagement dieser Weltkonzerne ist eine Anerkennung unserer Leistungsfähigkeit und der herausragenden Qualität unserer Produkte.“

Bei der Umsetzung seiner Strategie ist Tognum im abgelaufenen Geschäftsjahr ein großes Stück vorangekommen. Coers: „Wir haben deutlich in die Zukunft investiert: einerseits durch die Ausweitung der Forschungs- und Entwicklungsleistungen, andererseits durch erhöhte Investitionen. Unsere Marktanteile haben wir in den meisten Anwendungen ausgebaut und die Ertragslage verbessert. Für das laufende Jahr sind wir trotz moderater Konjunkturaussichten zuversichtlich, weiterhin profitabel zu wachsen.“

Starkes Wachstum im Kerngeschäft


Aufgrund der positiven Konjunkturentwicklung sind die Auftragseingänge im vergangenen Jahr um 13 % auf 3.199,7 Mio. Euro (2010: 2.830,5 Mio. Euro) gestiegen. Parallel dazu hat sich der Umsatz um 15,9 % auf 2.972,1 Mio. Euro erhöht und lag damit deutlich über dem Niveau des Vorjahres (2010: 2.563,6 Mio. Euro). 85,3 % der Umsätze wurden außerhalb Deutschlands erwirtschaftet (2010: 81,3 %).  

Das bereinigte EBIT ist um 42,6 % auf 345,2 Mio. Euro (2010: 242,1 Mio. Euro) gestiegen. Das entspricht einer bereinigten Umsatzrendite von 11,6 % (2010: 9,4 %). Tognum hat damit die Prognose vom Herbst 2011 leicht übertroffen. Die Verbesserung resultiert maßgeblich aus einer höheren Kapazitätsauslastung, gestiegener Effizienz und einem verbesserten Umsatzmix.

Der bereinigte Konzernüberschuss ist im Vergleich zum Vorjahr um 51,8 % auf 241,6 Mio. Euro (2010: 159,2 Mio. Euro) stark angewachsen. Das bereinigte Ergebnis je Aktie beträgt 1,84 Euro (2010: 1,21 Euro). Die Aktionäre sollen an diesem Ergebnis gemäß dem Vorschlag zur Hauptversammlung am 5. Juni in Form einer um 50 % erhöhten Dividende von 0,75 Euro je Aktie (Vorjahr: 0,50 Euro je Aktie) beteiligt werden. Dies entspricht einer Ausschüttungssumme von 98,5 Mio. Euro (Vorjahr: 65,7 Mio. Euro).    

Investitionen wieder gestiegen


Tognum hat im vergangenen Jahr das Fundament für seinen Expansionskurs abermals gestärkt. Die Investitionen erhöhten sich auf 165,8 Mio. Euro (2010: 152,8 Mio. Euro). Davon entfielen 123,4 Mio. Euro (2010: 113,7 Mio. Euro) auf Sachanlagen. Ein regionaler Schwerpunkt waren Investitionen in die US-Standorte. Diese wurden mit einem neuen Montage- und Fertigungszentrum, einem modernen Ersatzteillager und einem Trainingscenter auf den neuesten technischen Stand gebracht. Zudem hat Tognum in ein Materialwirtschaftszentrum in Friedrichshafen investiert, um die Produktionslogistik des Konzerns weiter zu optimieren. Auch die bereinigten Forschungs- und Entwicklungsleistungen hat das Unternehmen im vergangenen Jahr planmäßig auf 215,3 Mio. Euro (2010: 192,6 Mio. Euro) erhöht. Nahezu jeder zehnte Mitarbeiter von Tognum beschäftigt sich mit Forschungs- und Entwicklungsaufgaben.  

Solide Finanzierungsstruktur


Der hohe Free Cashflow1  ermöglichte, die Nettofinanzverschuldung auf 5,0 Mio. Euro (31.12.2010: 57,2 Mio. Euro) zu reduzieren. Die Eigenkapitalbasis des Konzerns ist gegenüber dem Vorjahr um 19,2 % auf 876,9 Mio. Euro (31.12.2010: 735,8 Mio. Euro) gestiegen. Die Eigenkapitalquote verbesserte sich damit auf 28,1 % (31.12.2010: 26,8 %). „Die erfreuliche Ertragsentwicklung der Tognum Gruppe in 2011 ermöglichte es uns, die Finanzierungsstruktur erneut zu stärken und dabei eine ausreichend hohe Liquidität vorzuhalten“, erklärt Dieter Royal, Finanzvorstand der Tognum AG.  

Zuwachs in allen drei Berichtssegmenten2
Tognum verfügt mit den drei Berichtssegmenten  Engines, Onsite Energy & Components (OE&C)  und  Distribution  über ein breit diversifiziertes und ausgewogenes Geschäftsmodell. Dadurch ist die Abhängigkeit von Konjunkturzyklen einzelner Anwendungsbereiche und Regionen begrenzt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat sich das für den Konzern erneut ausgezahlt. Alle Berichtssegmente haben von der positiven wirtschaftlichen Entwicklung profitiert.  

Im Segment  Engines  ist der Auftragseingang im vergangenen Jahr um 12,2 % auf 2.186,0 Mio. Euro (2010: 1.948,8 Mio. Euro) gestiegen, der Umsatz um 8,5 % auf 1.995,1 Mio. Euro (2010: 1.839,4 Mio. Euro). Die bereinigte Umsatzrendite verbesserte sich dementsprechend erneut deutlich auf 15,0 % (2010: 12,0 %). Vor allem das Geschäft mit Antrieben für Yachten und kommerziell genutzte Schiffe unterstützten den Umsatzanstieg im Anwendungsbereich Marine. Innerhalb des Anwendungsbereichs Industrial entwickelten sich insbesondere Bahn und Bergbau positiv. In der Anwendung Oil & Gas kam es durch eine höhere Investitionstätigkeit aufgrund der gestiegenen Rohstoffpreise zu einem deutlich überproportionalen Umsatzanstieg. Der Umsatz im Anwendungsbereich Defense war erwartungsgemäß stabil, da Neuprojekte planmäßig noch nicht zur Auslieferung anstanden. Der Bereich After Sales war auf einem hohen Niveau leicht rückläufig.
  
Das Segment  OE&C  verzeichnete 2011 einen Anstieg des Auftragseingangs um 11,5 % auf 1.046,6 Mio. Euro (2010: 938,8 Mio. Euro), der Umsatz nahm sogar um 29,8 % auf 990,5 Mio. Euro (2010: 763,3 Mio. Euro) zu. Die bereinigte Umsatzrendite erhöhte sich auf 7,7 % (2010: 4,1 %). Im Anwendungsbereich OE Diesel Systems & Engines entwickelten sich sowohl das Geschäft mit Dieselsystemen als auch das Liefergeschäft an OEM-Kunden positiv. Die Umsatzerlöse im Teilsegment OE Gas & Fuel Cell Systems stiegen aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Gassystemen um 14,4 Mio. Euro auf 64,7 Mio. Euro (2010: 50,3 Mio. Euro). After Sales/Übrige konnte auf hohem Niveau nochmals zulegen. Bei den Einspritzsystemen verzeichnete Tognum einen Anstieg von 27,4 % auf 194,8 Mio. Euro (Vorjahr: 152,9 Mio. Euro).

Im Berichtssegment  Distribution  wuchs der Auftragseingang um 48,5 % auf 552,6 Mio. Euro (2010: 372,0 Mio. Euro). Auch das Umsatzvolumen ist verglichen mit dem Vorjahr sehr stark um 58,7 % auf 504,0 Mio. Euro (2010: 317,6 Mio. Euro) gestiegen. Das bereinigte EBIT stieg um 21,4 % auf 28,9 Mio. Euro (2010: 23,8 Mio. Euro) bei einer bereinigten Umsatzrendite von 5,7 % (2010: 7,5 %).  

Mitarbeiterzahl erneut gestiegen


Zum Jahresende 2011 hat der Tognum-Konzern 9.821 Mitarbeiter beschäftigt. Das sind 8,6 % mehr als im Vorjahr (31. Dezember 2010: 9.046). Davon sind 7.845 Beschäftigte in Deutschland tätig, 861 Beschäftigte entfallen auf die USA und 741 auf Asien.

Ausblick


Tognum rechnet trotz konjunktureller Unsicherheit für das Geschäftsjahr 2012 mit weiterhin profitablem Wachstum. Das Unternehmen erwartet eine Umsatzsteigerung im einstelligen Prozent-Bereich und eine bereinigte Umsatzrendite von mehr als 10 %.  
                                                                                                                               -----

Der neue Tognum-Geschäftsbericht mit einem Brief des Vorstandsvorsitzenden an Aktionäre, Kunden und Geschäftspartner sowie der Einzelabschluss für das Geschäftsjahr 2011 stehen auf der Internetseite  www.tognum.com  im Bereich „Investoren“ zum Download bereit.

Kennzahlen Tognum-Konzern


(in Mio. Euro per 31.12.,
wenn nicht anders angegeben)

2010

2011

Veränderung

Auftragseingang

2.830,5

3.199,7

13,0 %

Umsatz

2.563,6

2.972,1

15,9 %

EBIT (bereinigt)

242,1

345,2

42,6 %

Umsatzrendite (bereinigt)

9,4 %

11,6 %

2,2 %-Pkte.

Konzernüberschuss (bereinigt)

159,2

241,6

51,8 %

Gewinn je Aktie (bereinigt) 3

1,21 €

1,84 €

52,1 %

Dividende4

0,50 €

0,75 €

50,0 %

Bilanzsumme

2.745,7

3.117,3

13,5 %

Eigenkapital

735,8

876,9

19,2 %

Eigenkapitalquote5

26,8 %

28,1%

1,3 %-Pkte.

Nettofinanzverschuldung

57,2

5,0

-91,3 %

Free Cashflow6

199,4

126,3

-36,7 %

Mitarbeiter

9.046

9.821

8,6 %




__________________________________________________________

1  Free Cashflow = Cashflow aus Geschäftstätigkeit und Cashflow aus Investitionstätigkeit


  


2  Alle Segmentdaten inklusive Intersegmentbeziehungen, d. h. Transaktionen zwischen den Segmenten.


  


3  Ergebnis je Aktie ermittelt auf Basis Konzernergebnis dividiert durch die gewichtete Anzahl der Aktien: 131.375.000 in den Jahren 2010 und 2011


  


4  Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Hauptversammlung der Aktionäre am 5.  Juni 2012


  


5  Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme


  


6  Free Cashflow = Cashflow aus Geschäftstätigkeit und Cashflow aus Investitionstätigkeit

Julia Löffelsend Sprecherin Wirtschafts- und Finanzmedien
Tel.:
+49 7541 90 3989
E-mail: