PRESSEMELDUNG Corporate

mtu-Baureihe 8000 erhält Zertifizierung durch American Bureau of Shipping

Veröffentlicht am 19 September 2013

MTU Friedrichshafen hat für die Baureihe 8000 die Naval Vessel Rules-Zertifizierung (NVR) durch das American Bureau of Shipping (ABS) erhalten.

Bilder [1 Dateien, 1 MB]

  • Motorlieferant der US-Küstenwache ausgezeichnet
  • Naval Vessel Rules-Zertifikat für Schiffmotor nach umfangreichen Tests durch amerikanische Klassifikationsgesellschaft

Friedrichshafen, 19. September 2013. MTU Friedrichshafen hat für die Baureihe 8000 die Naval Vessel Rules-Zertifizierung (NVR) durch das American Bureau of Shipping (ABS) erhalten. Die neue NVR-Zertifizierung ist notwendig für die US-Marine-Programme „Littoral Combat Ship“ zur küstennahen Gefechtsführung und „Joint High Speed Vessel“, also Schiffe zur Truppenbewegung und -ausrüstung sowie für humanitäre Hilfseinsätze.

Die Tognum-Tochtergesellschaft MTU Friedrichshafen erhielt das NVR-Zertifikat nach 1.500 Stunden Erprobung des 20 Zylindermotors der Baureihe 8000. Diese umfasste lange Laufzeiten bei 110 Prozent der Nennlast unter extremen Umgebungsbedingungen. In weiteren Validierungstests einer kommerziellen Marineanwendung stellte der Motor seine Vielseitigkeit unter Beweis. Neben der Baureihe 8000 sind im mtu-Produktportfolio die 8-Zylindermotoren der Baureihe 396 ebenfalls mit dem NVR Zertifikat ausgezeichnet.

Seit ihrer Einführung im Jahr 2000 setzen mtu-Motoren der Baureihe 8000 Maßstäbe für moderne Dieselantriebsanlagen im Leistungsbereich zwischen 7.200 und 10.000 Kilowatt. Mit weltweit mehr als 200 verkauften Einheiten und 170 in Betrieb befindlichen Motoren ist die Baureihe 8000 der meistverkaufte Motor in seiner Leistungsklasse. Zum Einsatz kommen die Motoren in Personenfähren, Bergungsschleppern, großen Yachten, Flottenhilfsschiffen, Patrouillenbooten, Korvetten, Fregatten und Mehrzweckschiffen mit strengen Marineanforderungen.  

„Die Baureihe 8000 hat in vielen Marineanwendungen weltweit einen hervorragenden und einzigartigen Ruf. Die Verleihung des NVR-Zertifikats durch das American Bureau of Shipping bestätigt, dass diese Motoren erstklassig sind“, so Knut Müller, Vertriebsleiter für Behördengeschäfte bei MTU Friedrichshafen.

Die Klassifikationsgesellschaft American Bureau of Shipping fördert die Sicherheit von Personen, Eigentum und Umwelt durch die Entwicklung und Prüfung von Design-, Konstruktions- und Wartungsstandards maritimer Einrichtungen.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail:
Jennifer Riley Sprecherin Nord- und Südamerika
Tel.:
+1 248 560 8488
E-mail: