PRESSEMELDUNG Power Generation

mtu Onsite Energy mit Wirkungsgrad gesteigertem Biogasmotor auf der Agritechnica

Veröffentlicht am 11 September 2013

Unter der Marke mtu Onsite Energy (Halle 22, Stand E20) stellt Tognum auf der Agritechnica in Hannover vom 10. bis 16. November seinen weiterentwickelten Biogasmotor der Baureihe 4000 vor.

Bilder [2 Dateien, 1 MB]

  • Motoren der Baureihe 4000 mit höherem elektrischen Wirkungsgrad von bis zu 43,3 Prozent
  • Einsetzbar mit Biogas, Klärgas und Deponiegas

Friedrichshafen/Hannover, 11. September 2013. Unter der Marke mtu Onsite Energy (Halle 22, Stand E20) stellt Tognum auf der Agritechnica in Hannover vom 10. bis 16. November seinen weiterentwickelten Biogasmotor der Baureihe 4000 vor. Der elektrische Wirkungsgrad ist von bisher maximal 42,5 auf jetzt maximal 43,3 Prozent gesteigert worden. Zusätzlich gibt es eine Variante, die den Betrieb mit einer höheren Gemischkühltemperatur von 53 Grad Celsius bei geringen Verlusten im Wirkungsgrad ermöglicht. Diese Variante wird vor allem in Ländern eingesetzt, in denen höhere Außentemperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit vorherrschen. Auf dem mtu Onsite Energy Stand wird ein Aggregat vom Typ GB 776 B5 mit einer elektrischen Leistung von 776 Kilowatt ausgestellt.

Die Systeme mit Biogasmotoren der Baureihe 4000 sind als 8-, 12-, 16- oder 20-Zylindervariante im elektrischen Leistungsbereich von 776 bis 1.948 Kilowatt erhältlich. Die erste Auslieferung der Systeme mit Wirkungsgrad gesteigerten Biogasmotoren ist für März 2014 geplant. Zum Einsatz werden sie in der Landwirtschaft, in Kläranlagen und auf Deponien kommen.

Unter der Marke mtu stellt Tognum außerdem in der Halle 1 am Stand F217 seine Dieselmotoren der Baureihen 1000, 1100, 1300, 1500 und 1600 für land- und forstwirtschaftliche Maschinen aus.
Christoph Bendzko
Tel.:
+49 821 7480 2232
+49 821 74802232
+49 821 7480 232
E-mail:
Nina Felicitas Kunzi External Communication Advisor
Tel.:
Tel.: +47 55 53 62 84
+47 55 53 62 84
E-mail: