PRESSEMELDUNG Corporate

mtu Onsite Energy führt weiterentwickelten 4000er-Erdgasmotor ein

Veröffentlicht am 17 März 2014

mtu Onsite Energy, eine Marke der Rolls-Royce Power Systems AG, führt ab April 2014 den weiterentwickelten Erdgasmotor der Baureihe 4000 ein.

Bilder [4 Dateien, 4 MB]

  • Bis zu 44,3 Prozent gesteigertem Wirkungsgrad
  • Elektrische Leistung der Gasmotoren-Systeme bis zu 30 Prozent gesteigert

Friedrichshafen, 17. März 2014. mtu Onsite Energy, eine Marke der Rolls-Royce Power Systems AG, führt ab April 2014 den weiterentwickelten Erdgasmotor der Baureihe 4000 ein. Die neue Motorengeneration erreicht dank optimierter Verbrennung und verbesserter Gemischaufbereitung bis 44,3 Prozent elektrischen Wirkungsgrad. Außerdem konnte die elektrische Leistung um bis zu 30 Prozent gesteigert werden. Die Motoren werden in dezentralen Energiesystemen der Marke mtu Onsite Energy verbaut. Die Systeme zur Strom- und Wärmeerzeugung leisten 1.010 bis 2.530 Kilowatt elektrisch und werden als 8-, 12-, 16- oder 20-Zylindervarianten verfügbar sein. Ab April 2014 sind die 12-und 16-Zylindervarianten erhältlich, die anderen folgen sukzessive.

Die weiterentwickelte Motorengeneration der Baureihe 4000 erlaubt höhere Mitteldrücke und sorgt dadurch für maximale Effizienz. Die modifizierte mtu-eigene, elektronisch optimierte Reglerplattform erlaubt eine verbesserte Regelgüte und vereinfacht die Applikation. Die überarbeitete einstufige Aufladung ermöglicht höhere Druckverhältnisse mit zweistufiger Gemischkühlung. Durch diese Neuerungen lässt sich das Erdgas noch effizienter zur Erzeugung von Strom und Wärme nutzen. Die gewohnte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit behalten die weiterentwickelten Motoren trotz Leistungs- und Wirkungsgradsteigerung bei. So wurde beispielsweise die Laufzeit der Motoren bis zur Grundüberholung mit 63.000 Stunden stabil gehalten.

Zum Einsatz kommen die mtu Onsite Energy-Systeme als Aggregate zur reinen Stromerzeugung in dezentralen Kraftwerken oder als Module in sogenannten Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, die gleichzeitig Strom und Wärme für Wohnanlagen, Gebäude- oder Industriekomplexe liefern.

Auf der Hannover Messe, der Fachausstellung für Industrie, wird vom 7. bis 11. April 2014 ein Aggregat mit dem weiterentwickelten Erdgasmotor in Halle 27 auf dem Stand J50 ausgestellt.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail: