PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE LIEFERT 30 mtu ONSITE ENERGY-AGGREGATE AN GESUNDHEITSZENTREN IN DER TÜRKEI

Veröffentlicht am 19 November 2015

In den neu errichteten Gesundheitszentren des türkischen Gesundheitsministeriums in Mersin und Bilkent liefern mtu Onsite Energy- Dieselaggregate von Rolls-Royce zukünftig insgesamt 56 Megawatt Notstrom. Zehn Dieselaggregate mit mtu-Motoren des Typs 16V 4000 und ein 8V 1600-Aggregat werden im November 2015 an die DIA-Holding ausgeliefert und kommen in Mersin im Süden der Türkei zum Einsatz.

Bilder [2 Dateien, 3 MB]

  • Aggregate erzeugen zusammen 56 Megawatt Notstrom für zwei Krankenhäuser
  • Gesundheitsministerium plant insgesamt 35 Gesundheitszentren

FRIEDRICHSHAFEN – In den neu errichteten Gesundheitszentren des türkischen Gesundheitsministeriums in Mersin und Bilkent liefern mtu Onsite Energy- Dieselaggregate von Rolls-Royce zukünftig insgesamt 56 Megawatt Notstrom. Zehn Dieselaggregate mit mtu-Motoren des Typs 16V 4000 und ein 8V 1600-Aggregat werden im November 2015 an die DIA-Holding ausgeliefert und kommen in Mersin im Süden der Türkei zum Einsatz. Im Februar 2016 folgen 14 weitere Dieselaggregate des Typs 16V 4000 und fünf Aggregate des Typs 12V 4000 für Bilkent, einen Stadtteil von Ankara. Die Marke mtu Onsite Energy ist Teil von Rolls-Royce Power Systems innerhalb der Division Land & Sea von Rolls-Royce.

Das Gesundheitsministerium plant, bis Ende 2018 landesweit in 35 Gesundheitszentren zu investieren, die alle im Rahmen öffentlich-privater Partnerschaften entstehen sollen. Der errechnete Leistungsbedarf für jedes dieser Projekte liegt zwischen 20 und 30 Megawatt. Die DIA-Holding ist eine der beteiligten Baufirmen, die den Zuschlag für die ersten zwei Stadtkrankenhäuser erhalten hat. „Der Gesundheitssektor hat in der Türkei hohe Priorität, und wir sehen hier in letzter Zeit signifikante Investitionen. Dass die Wahl gleich am Anfang auf mtu gefallen ist, zeigt das starke Vertrauen in unsere Marke – nicht nur für diese beiden, sondern auch für weitere Projekte“, so Ekrem Kuraloglu, Geschäftsführer von mtu Türkei.

Das Gesundheitszentrum in Bilkent besteht aus einem zentralen Diagnosezentrum sowie sechs Hochhäusern, in denen verschiedene medizinische Dienstleistungen untergebracht sind. Im Krankenhaus in Bilkent wird es über 3.600 Betten geben. In dem ähnlich angelegten Projekt in Mersin werden es über 1.200 Betten sein. Der türkischen Gesetzgebung zufolge, muss die Energieversorgung in Krankenhäusern zu 100 Prozent durch Notstromaggregate gesichert sein.
Wolfgang Boller Leiter externe Kommunikation, Pressesprecher Regional- und Wirtschaftsmedien
Tel.:
+49 7541 90 2159
E-mail:
Silke Rockenstein Pressesprecherin Fachpresse, alle Regionen
Tel.:
+49 7541 90 7740
E-mail: