PRESSEMELDUNG Corporate

Weir Oil & Gas und Rolls-Royce-Tochter mtu vertiefen Zusammenarbeit und entwickeln gemeinsam Antriebssystem für Fracking-Anwendungen

Veröffentlicht am 04 Mai 2015

Weir Oil & Gas und mtu, ein Unternehmen der Rolls-Royce Power Systems AG, haben die Gründung eines neuen Joint Ventures angekündigt. Das Gemeinschaftsunternehmen wird für die Entwicklung eines neuen, effizienteren Antriebsystems für Fracking-Anwendungen zuständig sein.

Bilder [1 Dateien, 463 KB]

  • Zwei Branchenführer gründen neues Joint Venture für integrierte Lösungen für Dauerbetrieb

HOUSTON (4. Mai 2015) – Weir Oil & Gas und mtu, ein Unternehmen der Rolls-Royce Power Systems AG, haben die Gründung eines neuen Joint Ventures angekündigt. Das Gemeinschaftsunternehmen wird für die Entwicklung eines neuen, effizienteren Antriebsystems für Fracking-Anwendungen zuständig sein. Weir ist ein führender Hersteller von Hydrofracking-Pumpen. mtu ist einer der Marktführer im Bereich Dieselmotoren für Industrieanwendungen mit hoher Auslastung. Hierdurch wird die bereits im Mai 2014 angekündigte Zusammenarbeit weiter vertieft.

Durch das neue Joint Venture erhalten im Bereich Öl- und Gasförderung tätige Kunden Vertrieb und Service eines Hydrofracking-Systems aus einer Hand. Diese Systeme werden bei der Fertigstellung von Bohrlöchern für Schieferöl- und Schiefergasprojekte eingesetzt.    

Die Vereinbarung wurde heute auf der Offshore Technology Conference in Houston verkündet, wo das erste Modell des gemeinsamen Systems an Stand 344 zu sehen ist.

Das Antriebssystem von Weir und mtu integriert Motor, Getriebe und Hydrofracking-Pumpe. Das neue Joint Venture, dessen Namen zu einem späteren Zeitpunkt verkündet wird, soll Anfang 2016 seinen Betrieb aufnehmen.

Die Ankündigung von Weir und mtu stützt sich auf die neu vorgestellte Pumptechnologie SPM® von Weir und die Leistungsfähigkeit des neuen mtu Frac Pack mit mtu-Dieselmotor der Baureihe 4000 und ZF-Getriebe 8 TX. Diese kombinierte Lösung bietet Kunden eine effizientere Ausrüstung für Anwendungen im Dauereinsatz.
  
Keith Cochrane, Geschäftsführer der Weir Group sagte: „Unsere Kunden profitieren seit fast 150 Jahren von der Engineering-Kompetenz von Weir. Dieses Gemeinschaftsunternehmen zeigt erneut unser permanentes Engagement für Innovationen, die die Gesamtkosten unserer Kunden senken und deren Produktivität erhöhen. Indem wir die Fracking-Pumpe, das Getriebe und den Motor in ein Antriebssystem integrieren und indem wir das Servicenetzwerk von mtu und Weir nutzen, werden wir unseren Kunden in der Öl- und Gasindustrie deutlich Vorteile bieten können.

„Das neue Joint Venture zwischen mtu und Weir Oil & Gas ermöglicht leichteren Zugang zu einem optimal abgestimmten Pumpenantriebspaket, das genau auf die Herausforderungen ausgelegt ist, denen sich Fracking-Betreiber gegenüber sehen“, so Dr. Ulrich Dohle, Geschäftsführer von Rolls-Royce Power Systems. „In diesem Joint Venture arbeiten nicht nur unsere besten Ingenieure an der Entwicklung einer Lösung, mit der sich die Laufzeiten von Motor, Getriebe und Pumpe verlängern lassen, sondern wir haben auch unsere besten Strategen zusammengebracht, um unseren Kunden eine neue Quelle innovativer Fracking-Lösungen anzubieten.“

Die Branche wird in regelmäßigen Abständen über die Entwicklung der neuen integrierten Antriebssysteme informiert.
Jennifer Riley Sprecherin Nord- und Südamerika
Tel.:
+1 248 560 8488
E-mail: