ROLLS-ROYCE ZEIGT AUF BAUMA EU-STUFE-V-MOTOREN VON mtu FÜR BAUMASCHINEN
Veröffentlicht am 19 Januar 2016
Rolls-Royce stellt der Baubranche auf der Bauma zum ersten Mal seine mtu-Motoren für die voraussichtlich ab 2019 geltende Off-Highway-Emissionsrichtlinie EU-Stufe V vor.
- Erstmalig EU-Stufe-V-Motoren von mtu auf Bauma
- mtu bietet Full-Liner-Sortiment für Baubranche: Motoren für alle Anwendungen und für alle relevanten Emissionsstufen
FRIEDRICHSHAFEN/MÜNCHEN – Rolls-Royce stellt der Baubranche auf der Bauma zum ersten Mal seine mtu-Motoren für die voraussichtlich ab 2019 geltende Off-Highway-Emissionsrichtlinie EU-Stufe V vor. Die weltweit größte Baumaschinenmesse findet vom 11. bis 17. April 2016 in München statt. Am Stand 314 in Halle A4 präsentiert das Unternehmen Motorensysteme für Baustellenfahrzeuge, Industrieanwendungen und Bergbau. Außerdem werden mobile und stationäre Dieselaggregate von mtu Onsite Energy gezeigt, die zur Stromerzeugung auf Baustellen besonders geeignet sind. Die Marken mtu und mtu Onsite Energy sind Teil von Rolls-Royce Power Systems.
Motoren für den Leistungsbereich bis 480 Kilowatt
Die mtu-Baureihen 1000 bis 1500 werden aktuell gemeinsam von mtu und Daimler auf Basis von Daimler-Nutzfahrzeugmotoren für die EU-Stufe V weiterentwickelt. Diese Motoren im Leistungsbereich zwischen 100 und 480 Kilowatt sollen frühzeitig für die im Jahr 2019 geplante Einführung der Emissionsnorm EU-Stufe V verfügbar sein. Die neuen Emissionsgrenzwerte für Rußpartikel erfüllen die mtu-Motoren durch innermotorische Weiterentwicklungen, eine SCR-Anlage und einen zusätzlichen Dieselpartikelfilter. Am Stand werden zwei 6-Zylinder-Motoren der Baureihen 1000 und 1500 zu sehen sein sowie das dazu gehörende Abgasnachbehandlungssystem.
Bernd Krüper, Leiter des Geschäftsbereichs Construction & Agriculture, erklärt: „Von den Weiterentwicklungen für die EU-Stufe V werden Bauunternehmen direkt profitieren: Ein höheres Drehmoment bei niedrigen Motordrehzahlen, ein nochmals reduzierter Kraftstoffverbrauch und ein erweiterter Leistungsbereich im Vergleich zu den Vorgängermotoren für EU-Stufe IV werden als Ergebnis der Entwicklung angestrebt.“
Motoren für den Leistungsbereich über 500 Kilowatt
Für den Leistungsbereich über 500 Kilowatt präsentiert mtu am Stand zwei 12-Zylindermotoren der Baureihen 1600 und 2000. Die Motoren der mtu-Baureihe 1600 sind im Leistungsbereich von 567 Kilowatt bis 736 Kilowatt erhältlich. Sie erfüllen neben der US-Emissionsstufe EPA Tier 4 auch die künftige EU-Stufe V mittels rein innermotorischer Maßnahmen. Eine Abgasnachbehandlung wird nicht benötigt. Die Baumaschinen-Motoren der mtu-Baureihe 2000 decken einen Leistungsbereich von 560 bis 1.000 Kilowatt ab und sind für die Emissionsstufe EPA Tier 4 erhältlich. Sie erfüllen die US-Norm ebenfalls rein innermotorisch.
Motoren für alle Anwendungen und relevanten Emissionsstufen
mtu bietet Motoren für alle Anwendungsbereiche innerhalb der Baubranche an, angepasst an die jeweiligen Abgasgesetzgebungen der Länder. Weltweit kommen mtu-Motoren zum Beispiel in Baggern, Muldenkippern, Radladern, Straßenbaumaschinen, Teleskopstaplern, Kompressoren sowie in Fahrzeugen für den Untertagebau zum Einsatz. Führend ist mtu als Anbieter von Motoren für Mobilkräne.
Weitere Informationen in unserem Bauma Special unter www.mtu-report.de/bauma2016
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |