PRESSEMELDUNG Corporate

ROLLS-ROYCE LIEFERT ERNEUT mtu-BAHNMOTOREN FÜR CHINESISCHE LOKOMOTIVEN IN NEUSEELAND

Veröffentlicht am 18 Mai 2017

Rolls-Royce liefert zum vierten Mal mtu-Bahnmotoren der Baureihe 4000 für den neuseeländischen Bahnbetreiber Kiwi Rail. Die 15 Motoren des Typs 20V 4000 R43 werden ab Juli 2017 an China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), den weltgrößten Hersteller von Schienenfahrzeugen, geliefert und 15 Güterzuglokomotiven der DL-Klasse antreiben.

Bilder [3 Dateien, 6 MB]

  • 15 Motoren des Typs 20V 4000 R43 zum Einsatz in Güterzuglokomotiven
  • Kiwi Rail setzt zum vierten Mal auf CRRC-Loks mit mtu-Motoren
  • Lieferung der Motoren ab Juli 2017

FRIEDRICHSHAFEN – Rolls-Royce liefert zum vierten Mal mtu-Bahnmotoren der Baureihe 4000 für den neuseeländischen Bahnbetreiber Kiwi Rail. Die 15 Motoren des Typs 20V 4000 R43 werden ab Juli 2017 an China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC), den weltgrößten Hersteller von Schienenfahrzeugen, geliefert und 15 Güterzuglokomotiven der DL-Klasse antreiben. Kiwi Rail hatte zuvor seit 2009 bereits drei Mal DL-Lokomotiven von CRRC geordert und verfügt aktuell über eine Flotte von 48 dieser dieselelektrischen Lokomotiven. Die Marke mtu ist Teil von Rolls-Royce Power Systems.     

Bernd Krüper, Vice President Industrial Business bei Rolls-Royce Power Systems, sagt: „Es ist ein großartiger Vertrauensbeweis, dass Kiwi Rail erneut CRRC-Frachtlokomotiven mit der wirtschaftlichen und zuverlässigen Antriebskraft von mtu bestellt. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit CRRC und Kiwi Rail fortzusetzen.“

Die 20-Zylinder-Motoren des Typs 20V 4000 R43 leisten je 2.700 Kilowatt und erfüllen die Emissionsrichtlinie der EU-Stufe IIIA. Sie zeichnen sich durch ihre hohe Leistungsdichte und ihren niedrigen Verbrauch aus.

Kiwi Rail setzt die Lokomotiven der DL-Klasse seit 2010 auf der neuseeländischen Nordinsel ein, unter anderem zwischen den Städten Auckland, Hamilton und Tauranga, die das sogenannte Goldene Dreieck bilden: In diesen drei Städten wird mehr als die Hälfte der Wirtschaftsleistung von Neuseeland erbracht.

Mit dem Auftrag setzt Rolls-Royce die erfolgreiche Kooperation mit CRRC fort: Auch Kunden in Südafrika und Argentinien haben insgesamt mehr als 350 CRRC-Lokomotiven bestellt, die von mtu-Motoren der Baureihe 4000 angetrieben werden.
Rolf Behrens Pressesprecher Mobile Power Solutions
Tel.:
+49 7541 90 3461
E-mail: