MAJESTIC FERRY IN SINGAPUR SETZT WEITER AUF mtu-MOTOREN VON ROLLS-ROYCE
Veröffentlicht am 29 März 2018
Rolls-Royce liefert erneut mtu-Motoren an den Schnellfährenbetreiber Majestic Ferry in Singapur. Insgesamt sieben neue Schnellfähren soll die indonesische Werft PT Cahaya in Batam in den kommenden zwei Jahren für Majestic Ferry bauen. Das Design stammt von Incat Crowther. Bis 2019 wird Rolls-Royce 14 mtu-Motoren liefern: Je zwei mtu-Motoren vom Typ 16V 2000 M72 werden die Katamarane antreiben.
- 14 mtu-Motoren der Baureihe 2000 für 7 Schnellfähren
- Baureihe 2000 überzeugt mit Leistung und Zuverlässigkeit
- Bereits in den Jahren 2016 und 2017 sechs mtu-Motoren geliefert
Friedrichshafen – Rolls-Royce liefert erneut mtu-Motoren an den Schnellfährenbetreiber Majestic Ferry in Singapur. Insgesamt sieben neue Schnellfähren soll die indonesische Werft PT Cahaya in Batam in den kommenden zwei Jahren für Majestic Ferry bauen. Das Design stammt von Incat Crowther. Bis 2019 wird Rolls-Royce 14 mtu-Motoren liefern: Je zwei mtu-Motoren vom Typ 16V 2000 M72 werden die Katamarane antreiben. „Ausschlaggebend für den erneuten Auftrag sind die guten Erfahrungen, die der Betreiber mit mtu-Motoren und unserem Service gemacht hat“, so Chew Xiang Yu, Marine-Vertriebsmitarbeiter von MTU Asia. Die Flotte besteht mit den Neubauten dann aus 16 Schiffen.
„Ein wichtiges Kriterium für unsere Flotte ist der effiziente Kraftstoffverbrauch der Motoren. Zudem sollten sie lange Wartungsintervalle haben, leistungsstark und zuverlässig sein“, erklärt Max Tan, Geschäftsführer von Majestic Ferry. „Nach dem ersten Kontakt im Jahr 2016 haben wir mit Majestic ein Szenario mit dem bestmöglichen Leistungsumfang für größere Schnellfähren erarbeitet. Unser 16V 2000 M72 mit einer Leistung von 1.440 Kilowatt bot dafür die ideale Grundlage“, so Chew Xiang Yu.
Nicht nur die Eigenschaften der Baureihe 2000 überzeugte den Kunden. Auch schnelle Reaktionen bei Servicefragen innerhalb von 24 Stunden sowie auf ein Minimum reduzierte, beziehungsweise langfristig geplante Wartungsarbeiten ohne lange Ausfallzeiten, waren entscheidend für den Folgeauftrag.
Bereits in den Jahren 2016 und 2017 hatte mtu insgesamt sechs mtu-Motoren der Baureihe 2000 für die neue Majestic-Reihe des Betreibers ausgeliefert. Im Sommer 2017 ging mit der Majestic Dream der erste 39 Meter lange Katamaran in Betrieb, im Herbst folgte die Majestic Pride. Die dritte Fähre Majestic Faith wird ab April 2018 im Einsatz sein.
Die indonesische Werft PT Cahaya baut nun sieben weitere der 39 Meter langen Katamarane, auf denen bis zu 317 Passagiere Platz finden. Majestic Ferry setzt auf größere Fähren, um dem steigenden Passagieraufkommen gerecht zu werden. Mit einer Geschwindigkeit von rund 34,5 Knoten reisen die Passagiere komfortabel und schnell zwischen dem Hafen von Singapur und der indonesischen Insel Batam.
Von Singapur ist man mit der Schnellfähre in einer Stunde in Batam. Das nutzen viele Einwohner des Stadtstaates für Tages- und Wochenendausflüge, aber auch andere Touristen schätzen diese schnelle Reiseverbindung über das Meer durch die Straße von Singapur.
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |