mtu-Motoren der EU-Stufe V von Rolls-Royce für neue Forstmaschine von Hellgeth
Veröffentlicht am 19 Juli 2018
Rolls-Royce und der Spezialfahrzeughersteller Hellgeth arbeiten erstmals bei der neuen Forstmaschine des Herstellers zusammen: Das innovative Kettenfahrzeug TC 624 wird von Vierzylinder-mtu-Motoren der Baureihe 1000/ OM 934 angetrieben.
- Innovative Forstmaschine von Hellgeth mit mtu-Motoren
- Nachhaltige Technologie: Gummilaufwerke schonen Waldboden
- Motoren entsprechen neuesten Emissionsrichtlinien
Rolls-Royce und der Spezialfahrzeughersteller Hellgeth arbeiten erstmals bei der neuen Forstmaschine des Herstellers zusammen: Das innovative Kettenfahrzeug TC 624 wird von Vierzylinder-mtu-Motoren der Baureihe 1000/ OM 934 angetrieben. Es soll hauptsächlich als Forwarder bzw. Rückezug in Wäldern eingesetzt werden, wo es geerntetes Holz aus dem Wald transportiert. Die mtu-Motoren sind für die EU-Stufe V zertifiziert.
Moderne, umweltfreundliche Technologie
Die knickgelenkte Forstmaschine des deutschen Herstellers ist mit Gummi- bzw. Nassflächenlaufwerken ausgestattet, die den Waldboden besonders schonen. Der Hellgeth TC 624 hat ein voll gefedertes und anpassungsfähiges Laufwerk, wodurch auch bei unebenem Gelände eine gleichmäßige Lastverteilung möglich wird und Schädigungen am Untergrund vermieden werden, z.B. beim Überfahren von Wurzeln. Die Kombination aus dem mtu-Motor der Baureihe 1000/ OM 934, einem leistungsverzweigten Getriebe und dem voll gefederten Laufwerk, ermöglicht deutlich höhere Fahrgeschwindigkeiten als bei allen herkömmlichen Maschinen im Gelände und auf der Straße. Das Fahrzeug erreicht so eine Geschwindigkeit von bis zu 40 Kilometer pro Stunde.
Die Motoren erfüllen ebenfalls den nachhaltigen Technologieanspruch von Hellgeth. Der Vierzylinder-mtu-Motor der Baureihe 1000/ OM 934 erreicht eine Leistung von 170 Kilowatt und entspricht den neuen Emissionsgrenzwerten der EU-Stufe V. Die Motoren zeichnen sich durch einen geringen Kraftstoffverbrauch bei einem gleichzeitig hohen Drehmoment aus, wofür sie sehr gut für den Einsatz in Waldgebieten geeignet sind. Dank seiner Eigenschaften kann der TC 624 auch schwer zugängliche und sensible Gebiete erschließen, die für Rad-Maschinen nicht erreichbar sind.
Ab August 2018 soll das Prototyp-Fahrzeug im Dauerbetrieb getestet werden. Das Fahrzeug ist auf der diesjährigen INTERFORST, der internationalen Leitmesse für Forstwirtschaft und Forsttechnik, am Stand von Hellgeth in Halle FM.810/ 2 ausgestellt. Besucher können sich vom 18.-22. Juli 2018 dort über Innovationen in der Forstwirtschaft informieren.
Tel.: |
+49 7541 90 7740
|
E-mail: |