Produktübersicht Behördengeschäft

Marine Defense Solutions

Lösungsleitfaden – Solution Guide

Marine & Offshore

Herunterladen (PDF 10 MB)

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Schifffahrt und Offshore Service und Versorgung

Hauptantrieb
mtu Baureihe 2000
mtu Baureihe 4000
mtu Baureihe 8000
Stromerzeugung an Bord, dieselelektrische Antriebe 
mtu Baureihe 4000
12V 16V 20V 4000 M05 50Hz Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 16V 20V 4000 M05 60Hz Herunterladen (PDF 1 MB)
8V 4000 M24S Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 4000 M24S/M34S Herunterladen (PDF 1 MB)
16V 4000 M24S/M34S Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 4000 M53R/M53 Herunterladen (PDF 1 MB)
8V 4000 M23/M33 Herunterladen (PDF 1 MB)
12V 4000 M23/M33 Herunterladen (PDF 1 MB)
16V 4000 M23/M33/M43 Herunterladen (PDF 1 MB)
Naval Solutions

Der deutsche Zoll fährt mit mtu

von Julia Rieß

Der deutsche Zoll setzt auf Bewährtes. Auch die neuen Zollboote fahren mit mtu-Motoren der Baureihe 2000. Der Grund ist nicht nur das optimale Leistungsgewicht.

Mehr

Naval Solutions

Modernste Fregatte der Deutschen Marine fährt mit mtu

von Rolf Behrens

Die "Baden-Württemberg" beginnt ihren Dienst bei der deutschen Marine. mtu-Antriebs- und Automationslösungen sind entscheidend für ihren Erfolg.

Mehr

Naval Solutions

Stromaggregate für Royal Navy

von Rolf Behrens

mtu liefert 18 Dieselaggregate der Baureihe 4000 zur Modernisierung aller sechs Type-45-Schiffe der britischen Royal Navy an BAE Systems.

Mehr

Naval Solutions

Flotte Familie

von Caren-Malina Butscher

90 Prozent aller Schiffe, die bei Rodman Polyships gebaut werden, verlassen das Werksgelände mit mtu-Motor.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr