Kommerzielle Schifffahrt

Offshore-Versorgungsschiffe und Crewboote für die Öl- und Gasindustrie

Für die sichere Versorgung von Offshore-Bohrinseln durch Plattformversorgungsschiffe bieten wir robuste Antriebssysteme, die auch bei rauer See volle Funktionalität gewährleisten.

Die Versorgung von Öl- und Gasbohrplattformen mit Ersatzteilen, Verbrauchsmaterialien und anderen Hilfsgütern erfordert Service Vessels, die absolut zuverlässig sind - auch in rauen Gewässern des Nordatlantiks. Unsere Antriebssysteme sorgen dafür, dass Offshore-Versorgungsschiffe perfekt für solche Bedingungen abgestimmt sind. Dazu gehören Ankerziehschlepper zur Unterstützung (AHTS), Plattformversorgungsschiffe (PSVs), Ölrückführungsschiffe, seismische Schiffe, ferngesteuerte Fahrzeuge (ROVs), tauchunterstützende Schiffe, Serviceschiffe und Crewboote im Einsatz.

Unsere Diesel- und Gasmotoren sowie Stromaggregate sind kompakt, robust und zuverlässig. Sie zeichnen sich durch niedrige Lebenszykluskosten und ein wartungsfreundliches Design aus und bieten außergewöhnliche Leistung bei niedrigem Geräuschpegel. Mit mtu an Bord können Offshore-Versorgungsschiffe und die von ihnen versorgten Plattformen zuverlässig arbeiten. Als Systemanbieter können wir auch Hilfs- und Notstromaggregate sowie Schiffsautomationssysteme anbieten, die sich ideal für Ihren Betrieb eignen und perfekt auf unsere zuverlässigen Systeme abgestimmt sind.

Maximale Betriebszeit

Alle Systeme sind auf maximale Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Hohe Leistung

Offshore-Versorgungs- und Serviceschiffe mit einer Leistung von bis zu 3.220 kW sorgen für eine sichere Betriebsbereitschaft auch unter extremen Bedingungen.

Niedrige Lebenszykluskosten

Effektiver Betrieb, geringer Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle.

Weltweites Netzwerk

Über 1.200 Service-Center unterstützen Sie jederzeit und überall.

Service- und Lieferkompetenz

Über 30 Jahre Erfahrung als zuverlässiger Partner der Offshore-Service- und Zulieferindustrie.

Bewährt und vertrauenswürdig

Unsere Antriebssysteme werden weltweit von unseren Kunden für den Einsatz in Schiffen der Ölindustrie geschätzt.

Sicherheit

Vollständige Überwachungs- und Eingriffsfunktionen während des Motorbetriebes.

Innovation

Investition in neue Technologien wie Gas- und Hybridmotoren für Serviceschiffe.

Grüne Technologie

Ein Pionier bei der Entwicklung umweltfreundlicher Motoren und der Reduzierung von Emissionen.

Kompakte Lösungen

Das außergewöhnliche Leistungsgewicht bietet Flexibilität und einfache Integration.

Kompletter Lieferumfang

Als Komplettanbieter erhalten Sie bei mtu bewährte Ersatzteile für eine einfache Installation.

Kompetente Unterstützung

Engagierte technische Unterstützung durch unsere weltweiten Entwicklungszentren.

Optimiertes Design

Wir entwickeln kundenspezifische Lösungen, um Lärm- und Wärmestrahlung zu reduzieren.

Technische Dokumentation

Vollständige, klare Informationen minimieren den Zeitaufwand für Neuentwicklungen.

Komplette Unterstützung

Konstruktion und technischer Support reduzieren die Kosten für Design, Installation und Inbetriebnahme.

Studienunterstützung

Wir unterstützen Entwicklungsstudien.

Bewusstes Design

Bewusstes Design für grundlegende Wartungsarbeiten auch abseits der Antriebsseite des Motors.

Geschult und kompetent

Tausende Servicetechniker, Ingenieure und Anwender haben Schulungszentren von mtu besucht.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Kommerzielle Schifffahrt

Variable Drehzahl im Einsatz

von Kathrin Drinkuth

Wie ein Schlepper in Shanghai für mehr Effizienz im Hafenbetrieb sorgt

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Wenn Visionen zünden: Methanolmotor besteht Belastungstest

von Lucie Maluck

Ein Moment, der bewegt: Der erste schnelllaufende Methanolmotor für die Schifffahrt zeigt, wie aus einer Vision ein greifbarer Schritt in Richtung CO₂-freier Schifffahrt wird.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Von der Revolution zum Jubiläum – 25 Jahre Erfolg

von Celina Dörge

Von der Jahrtausendwende bis heute: Die mtu-Baureihe 8000 hat sich von einer bahnbrechenden Neuheit zum weltweiten Standard für Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Führung mit Haltung

von Lucie Maluck

Eleganz und Glamour auf Luxusyachten, Staub in Bergwerken – Denise Kurtulus verbindet zwei Welten. Als Leiterin des globalen Marine- und Mining-Geschäfts von Rolls-Royce zeigt sie: Führung ist eine Frage der Haltung.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Commercial Marine ValueCare Agreements

In your world, every second counts.

Herunterladen (PDF 595 KB)

Digitale Lösungen für die Schifffahrt

Moderne Motor-Management-Systeme steuern und überwachen automatisch die Hardware und garantieren so eine optimale Motorleistung. Die richtige Kombination aus Leistung und Präzision.  

Zugehörige Inhalte

Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

mtu Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Marine Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Mehr

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr