Bergbau

Microgrid-Lösungen für den Bergbau

Skalierbare Komplettlösungen.

Bergbauunternehmen sind angesichts knapper werdender Ressourcen gezwungen, an immer entlegeneren Standorten zu arbeiten. Bergwerke, die an abgelegenen Standorten betrieben werden, sind mit sehr hohen Energiekosten konfrontiert, da der Transport von Treibstoff oft teurer ist als der Treibstoff selbst. Dabei können hybride Microgrids die Treibstoffkosten in entlegenen Bergbauregionen um bis zu 40 Prozent senken.

Obwohl die meisten Bergwerke über ein enormes Potenzial für erneuerbare Energien verfügen, sind die Vorteile begrenzt, da Aggregate kontinuierlich und mit Effizienzeinbußen laufen müssen, um die erforderliche Reserveleistung vorzuhalten. Nur mit Hilfe von intelligenter Steuerung und Energiespeicherkapazitäten können echte Einsparungen erzielt werden: Das mtu EnergyPack und der mtu Microgrid Controller sorgen durch Bereitstellung von Reserveleistung für einen optimalen Betrieb der Aggregate und ermöglichen einen höheren Anteil erneuerbarer Energien.

mtu EnergyPack

Die skalierbare Batteriespeicherlösung für den Bergbau

Als Bestandteil von Microgrid-Lösungen im Bergbau ist das neue mtu EnergyPack eine Schlüsselkomponente zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit eines Microgrids: Es speichert Strom aus beliebigen Quellen – darunter diesel- oder gasbetriebene Aggregate, Windkraft- oder Solaranlagen – und stellt ihn bedarfsgerecht zur Verfügung. Als skalierbare Komplettlösung ist das mtu EnergyPack in der Lage, netzdienliche Leistungen zu erbringen, und kann ein autarkes Microgrid bilden, so dass Kunden bei Netzausfällen unabhängig weiter versorgt werden können.

Das System kann in bestehende Stromnetze integriert werden. So lässt sich Ihr Energiesystem problemlos erweitern. Ein hochmobiles, voll integriertes Plug-and-Play-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation und reduziert so Rüstzeiten und Kosten. So ist der erzeugte Strom sowohl schneller als auch kostengünstiger verfügbar. Durch sofortige Leistungsbereitstellung bietet das mtu EnergyPack die erforderliche Reaktionsfähigkeit für bessere Stromqualität, erfolgreiche Schwarzstarts, Frequenzregelung und Redundanzanwendungen.

Aufbau des mtu EnergyPack

Anschlussschrank

Leistungsstrang

Wechselrichterkühlung

Wechselrichter

Steuerschrank

Batterie-Racks

Klimaanlage

ISO Container

1

Anschlussschrank

2

Leistungsstrang

3

Wechselrichterkühlung

4

Wechselrichter

5

Steuerschrank

6

Batterie-Racks

7

Klimaanlage

8

ISO Container

Autarke Standorte

Batteriespeicher erleichtern die Integration erneuerbarer Energien in autonome Netze und damit die Senkung von Kosten und die Gewährleistung sauberer, zuverlässiger und geräuscharmer Stromversorgung.

Abgelegene Standorte

Das mtu EnergyPack zeichnet sich durch einfache Installation und Wartung aus. Es gewährleistet ganzjährig eine stabile Frequenz, eine sichere Stromversorgung und die Verfügbarkeit einer bedarfsgerechten Notstromversorgung.

Stationäre Anlagen

Eine unabhängige Stromversorgung, der Wegfall von Netzgebühren, ein grünes Image und eine zuverlässige Notstromversorgung: Das sind klare Vorteile für Bergbaubetriebe mit hohem Strombedarf.

Stabilisierung des Stromnetzes

Batteriespeicher reagieren innerhalb von Millisekunden auf Frequenzänderungen und speisen Strom ein, wenn die Frequenz sinkt. Sobald die Frequenz wieder ansteigt, nehmen sie Strom aus dem Netz auf.

Verbesserte Infrastruktur

Elektrische Geräte und E-Fahrzeuge müssen schnell und ohne Netzüberlastung aufgeladen werden. Batterieladestationen können Ökostrom aus lokalen, erneuerbaren Ressourcen verwenden.

Zuverlässigkeit der Versorgung

Der Einsatz unserer Microgrid-Lösungen steigert die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien und erhöht gleichzeitig die Zuverlässigkeit und die verfügbare Leistung über den gesamten Bergbauprozess hinaus.

Möchten Sie unser Produktangebot im Detail kennenlernen?

Klicken Sie auf die untenstehende Schaltfläche, um zu Informationen über unser ganzes Produktangebot für diese Anwendung zu gelangen.

Kommerzielle Schifffahrt

Führung mit Haltung

von Lucie Maluck

Eleganz und Glamour auf Luxusyachten, Staub in Bergwerken – Denise Kurtulus verbindet zwei Welten. Als Leiterin des globalen Marine- und Mining-Geschäfts von Rolls-Royce zeigt sie: Führung ist eine Frage der Haltung.

Mehr

Power Generation

Der hilft nicht nur der Umwelt: HVO tut mtu-Motoren gut

von Lucie Maluck

Wirklich? Rolls-Royce-Ingenieure haben das bis ins Detail untersucht. Die Ergebnisse sind beeindruckend.

Mehr

Power Generation

Nachhaltige Kraftstoffe: E-Diesel und HVO machen mtu-Motoren (fast) klimaneutral

von Lucie Maluck

Bis zu 90 Prozent weniger CO2-Emissionen, trotzdem gleich viel Leistung: Der Kraftstoff HVO leistet einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Viele mtu-Motoren fahren schon heute damit.

Mehr

Corporate

Wir wissen, was wir tun

von Jan Schumacher

Seit Februar leitet Clemens Berger die Business Unit Mobile Power Solutions. Im Interview erzählt er von seinen ersten 100 Tagen und von dem, was in den nächsten fünf Jahren wichtig wird.

Mehr

Microgrid Use Case: Eine Mine in Australien

Wie  sich  Energiekosten und Umweltbelastung  gleichzeitig  senken  lassen  

Energie  macht einen erheblichen Anteil der Betriebskosten einer Mine aus.  Mit erneuerbaren Energielösungen wie  Photovoltaik (PV) und  Batterie- Energiespeichersystem (BESS) können die Energiekosten um bis zu 53%  gesenkt  werden – gleichzeitig  auch die Umweltbelastung. Wie?  Das  folgende  Anwendungsbeispiel  einer Mine in Australien zeigt dies anhand  zweier  Szenarien.  Laden Sie den  technischen  Fachartikel  herunter  und  entdecken Sie, wie  sich:

  • Mit einer reinen  PV-Anlage die Abhängigkeit vom Stromnetz deutlich reduzieren  lässt
  • Mit einer Kombination aus PV- und  Batterie- Energiespeichersystem (BESS) optimierte Energiekostenersparnisse erzielen lassen  

Unsere Case Studies

Zeige alle Presseerzeugnisse
Underground Mining

Maschinen mit mtu-Motoren bergen Schätze in der südafrikanischen Platinmine Modikwa

28 November 2016

Im Untertagebergbau werden sowohl den Bergleuten als auch den Maschinen höchste Leistungen über extrem lange Betriebszeiten abverlangt. Im durchgehenden Betrieb von 24 Stunden an sieben Tagen pro Woche stellen Strapazierfähigkeit und Effizienz die wichtigsten Bausteine für die Wirtschaftlichkeit dar. In der Platinmine von Modikwa, einer der größten Platinminen von Südafrika, finden sich einige Maschinen, die Herkulesaufgaben an Orten erle- digen, an denen sie kaum erwartet werden.In Tiefen von bis zu 800 Metern unter Tage arbeiten Sprenglochbohrer und Radlader mit MTUMotoren der Baureihe 900 und tragen mit ihrer Leistung, Robustheit und Effizienz wesentlich zur Wirtschaftlichkeit der Mine von Modikwa bei. Die hohen Leistungen werden mit minimalen Stillstandszeiten, geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigen Emissionen erbracht.

Mehr lesen

Unsere Broschüren zum Download

Microgrid Solutions

Microgrids are decentralized energy systems consisting of a combination of renewable power generation, power storage and conventional power generation in order to meet a given demand.

Herunterladen (PDF 3 MB)

Verwandte Inhalte

Bergbau

Bohren im Bergbau

Bohrmotoren für den Bergbau.

Mehr Info

Bergbau

Bagger und Radlader Motoren

Mehr Info

Bergbau

Leistungsstarke Motoren für Muldenkipper und Kipplaster

Mit Schwergewicht die Strecke meistern.

Mehr Info

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr