Bohren im Bergbau
Bohrmotoren für den Bergbau.
Bohrmotoren für den Bergbau
Unsere Hochleistungs-Dieselmotoren für Sprenglochbohrer oder Bohranlagen arbeiten besonders hart. Robustheit in Verbindung mit dem elektronischen Motormanagement sorgen für eine optimale Bohrleistung im Tagebau oder Untertagebau. Dies garantiert einen schnellen Bohrfortschritt und präzise Bohrergebnisse. Das intelligente Steuersystem schützt den Motor sowie die Bohrausrüstung und optimiert die Leistung während des Dauereinsatzes, genauso wie die Diagnose und Wartung. Dies ergibt eine ideale Kombination aus Kraft und Leistung, die auch härtestes Gestein durchdringt.
Beim Bohren von Sprenglöchern in härtesten Gesteinsformationen oder bei Erkundungsbohrungen müssen unsere Dieselmotoren unter extremsten Umgebungsbedingungen, rund um die Uhr einwandfrei funktionieren. Unsere bewährten und ständig verbesserten Antriebssysteme garantieren Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das wartungsfreundliche Design unserer Motoren bietet durch lange Wartungsintervalle noch mehr Vorteile. Dies reduziert die Ausfallzeiten auf ein Minimum und stellt eine hohe Verfügbarkeit sicher. Darüber hinaus sorgen das Common-Rail-Einspritzsystem der dritten Generation und das intelligente Motormanagement für eine optimale Verbrennung und Kraftstoffeffizienz. Wir bieten auch Lösungen für spezielle Emissionsanforderungen an, falls notwendig.
Weil nur die Stärksten bestehen
Unsere Videos
Die Reise durch einen 12V-4000-Tier4-Mining-Motor von mtu
Wie man mit einem Muldenkipper driftet
SCR-System unserer Baureihen 1000-1500
Unsere Broschüren zum Download
Kontaktieren Sie uns