01A_MTU_mining-drilling-equipment.jpg
01A_MTU_mining_atlas_copco_pit_viper.jpg
01A_MTU_mining-and-drilling.jpg
Bergbau

Bohren im Bergbau

Bohrmotoren für den Bergbau.

Bohrmotoren für den Bergbau

Unsere Hochleistungs-Dieselmotoren für Sprenglochbohrer oder Bohranlagen arbeiten besonders hart. Robustheit in Verbindung mit dem elektronischen Motormanagement sorgen für eine optimale Bohrleistung im Tagebau oder Untertagebau. Dies garantiert einen schnellen Bohrfortschritt und präzise Bohrergebnisse. Das intelligente Steuersystem schützt den Motor sowie die Bohrausrüstung und optimiert die Leistung während des Dauereinsatzes, genauso wie die Diagnose und Wartung. Dies ergibt eine ideale Kombination aus Kraft und Leistung, die auch härtestes Gestein durchdringt.

Beim Bohren von Sprenglöchern in härtesten Gesteinsformationen oder bei Erkundungsbohrungen müssen unsere Dieselmotoren unter extremsten Umgebungsbedingungen, rund um die Uhr einwandfrei funktionieren. Unsere bewährten und ständig verbesserten Antriebssysteme garantieren Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Das wartungsfreundliche Design unserer Motoren bietet durch lange Wartungsintervalle noch mehr Vorteile. Dies reduziert die Ausfallzeiten auf ein Minimum und stellt eine hohe Verfügbarkeit sicher. Darüber hinaus sorgen das Common-Rail-Einspritzsystem der dritten Generation und das intelligente Motormanagement für eine optimale Verbrennung und Kraftstoffeffizienz. Wir bieten auch Lösungen für spezielle Emissionsanforderungen an, falls notwendig.

Hochleistung

Unsere Antriebe hinzu Bohrgeräte sind konzipiert für den Dauerbetrieb unter extremen Bedingungen.

Niedrige Lebenszykluskosten

Durch geringen Kraftstoffverbrauch und lange Wartungsintervalle.

Maximale Verfügbarkeit

Bewährtes Motorkonzept sorgt für minimale Ausfallzeiten.

24/7 Bohrung im Bergbau

Maximale Verfügbarkeit und minimale Ausfallzeiten dank des bewährten Motorkonzeptes.

Weltweiter Wartungsservice

Die schnelle Versorgung mit Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien ermöglicht kontinuierliche Bohrungen.

Weil nur die Stärksten bestehen

Beim Bohren von Sprenglöchern in härtesten Gesteinsformationen oder bei Erkundungsbohrungen müssen unsere Dieselmotoren unter extremsten Umweltbedingungen rund um die Uhr einwandfrei funktionieren. Unsere bewährten und ständig verbesserten Antriebssysteme garantieren Zuverlässigkeit und Profitabilität. Die wartungsfreundliche Konstruktion der mtu-Motoren bietet mit ihren langen Wartungsintervallen noch mehr Vorteile. Dies reduziert die Ausfallzeiten auf ein Minimum und stellt sicher, dass Sie schnell wieder mit dem Bohren beginnen können. Darüber hinaus sorgen die Common-Rail-Einspritzung der dritten Generation und das intelligente Motormanagementsystem für eine optimale Verbrennung und Kraftstoffeffizienz. Bei Bedarf bieten wir auch für spezielle Emissionsanforderungen geeignete Lösungen an.
Bergbau

12.000 Tonnen Schnee pro Stunde: Die Supermaschine, die Norwegens Flughäfen im Winter am Laufen hält

Die TV 2100 von Øveraasen kann drei Pkw pro Sekunde katapultieren – und räumt 12.000 Tonnen Schnee pro Stunde. Wie die größte Schneefräse der Welt Norwegens Flughäfen im Winter rettet.

Mehr

Power Generation

Der hilft nicht nur der Umwelt: HVO tut mtu-Motoren gut

Wirklich? Rolls-Royce-Ingenieure haben das bis ins Detail untersucht. Die Ergebnisse sind beeindruckend.

Mehr

Power Generation

Nachhaltige Kraftstoffe: E-Diesel und HVO machen mtu-Motoren (fast) klimaneutral

Bis zu 90 Prozent weniger CO2-Emissionen, trotzdem gleich viel Leistung: Der Kraftstoff HVO leistet einen großen Beitrag zum Klimaschutz. Viele mtu-Motoren fahren schon heute damit.

Mehr

Corporate

Wir wissen, was wir tun

Seit Februar leitet Clemens Berger die Business Unit Mobile Power Solutions. Im Interview erzählt er von seinen ersten 100 Tagen und von dem, was in den nächsten fünf Jahren wichtig wird.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

mtu EnergyPack

The scalable all-in-one storage solution for microgrids and energy systems.

Herunterladen (PDF 2 MB)

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.