Power Generation

Industrielle Fertigung

Produktionsprozesse erfordern hohe Dauerleistungen, um eine zuverlässige und wirtschaftliche Fertigung sicherzustellen. Lösungen von mtu bieten die Leistung, die Hersteller benötigen, um produktiv und profitabel zu sein.

mtu Lösungen lassen sich nahtlos in bestehende

Energieversorgungsanlagen integrieren.

Ob für Nahrungsmittelverarbeitung, Chemie, Textil oder andere kritische Fertigungsprozesse, dezentrale Energielösungen von mtu zielen auf maximale Einsatzsicherheit ab. Ausgelegt für eine nahtlose Integration in Energieerzeugungslösungen für Dauer- und Notstromversorgung, bieten sie zahlreiche Gelegenheiten zur Verbesserung der Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit. Mit Lösungen, die von Stromaggregaten über Batteriespeicher bis zu dynamischen USV-Anlagen reichen, bieten wir das umfangreichste Lösungsprogramm aus einer Hand.

Unsere Dieselaggregate bieten eine kosteneffektive Grundlast- und Notstromversorgung rund um die Uhr, während unsere Batterieenergiespeichersysteme (BESS) das Netzmanagement und die Netzstabilität erheblich verbessern. Für diejenigen, die Leistungsentgelte senken und ihre Energieautonomie erhöhen wollen, bieten wir auch gasbetriebene KWK-Anlagen an. Und wenn Strom sofort benötigt wird, nutzen unsere dynamischen USV-Anlagen kinetische Energie, um sicherzustellen, dass es keine Betriebsunterbrechung aufgrund von Netzausfall gibt. Alles für einen Zweck: Optimierung der Produktivität.

mtu Lösungen für die industrielle Fertigung

Energiekosten senken und
Netzunabhängigkeit steigern

Unsere dezentralen Energielösungen kombinieren eine Vielzahl von Komponenten und Energiequellen, unter anderem mtu diesel- und gasbetriebene Aggregate, mtu Batterieenergiespeichersysteme (BESS), Photovoltaik und Windkraftanlagen. Diese Lösungen optimieren die Energiekosteneinsparungen und die Netzunabhängigkeit industrieller Anwender durch:

Spitzenlastreduzierung
Nachfrageabhängige Stromtarife zur Sicherung der Netzstabilität basieren üblicherweise auf dem höchsten Stromverbrauch in einem Jahr. Unsere BESS und Aggregate machen es möglich, sowohl den Bedarf als auch die Kosten zu reduzieren.

Höherer Selbstversorgungsgrad
Die zusätzliche Installation lokaler Stromerzeuger wie Solarmodule oder KWK-Anlagen kann die Energieautonomie „hinter dem Zähler“ deutlich erhöhen – das gelingt nochmals besser mit einem Batterieenergiespeichersystem wie dem mtu EnergyPack.

Die Senkung nachfrageabhängiger Stromkosten von Leistungsentgelten verstehen

nur in Englisch verfügbar

Herunterladen (PDF 230 KB)

Beispiele für die Senkung von Leistungsentgelten

nur in Englisch verfügbar

Herunterladen (PDF 733 KB)

Anwendungsfall: Microgrids

nur in Englisch verfügbar

Herunterladen (PDF 643 KB)

Kritische Fertigungsprozesse schützen

In sensiblen Fertigungsprozessen spielt Energiequalität eine entscheidende Rolle. Spannungsspitzen im Netz, Frequenzabweichungen, Stromausfälle und sonstige Netzanomalien können zu Produktionsunterbrechungen mit schädlichen Folgen führen. mtu Kinetic PowerPacks, unsere dynamischen USV-Anlagen, bieten eine innovative, sichere und kosteneffektive Lösung.

Auf profitable Weise den CO2- Ausstoß minimieren

Treibstoffe, die mittels erneuerbarer Energien erzeugt wurden, sind äußerst klimafreundlich da sie gleichzeitig für die Dekarbonisierung beitragen. Die Kraft-Wärme-Kopplung / Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung mit mtu-Gasaggregaten nutzt Biogas, Biomethan, Wasserstoff oder synthetisches Methangas und stellt eine hocheffiziente und flexible Lösung zur Wärmeversorgung dar. Darüber hinaus wird Kälte erzeugt und gleichzeitig die Energieverfügbarkeit optimiert. Lösungen zur Abgasnachbehandlung können die Emissionen noch weiter reduzieren.

Produktionsverluste minimieren

Ein Stromausfall kann Produktionsprozesse auf vielfache Weise negativ beeinflussen. mtu Dieselaggreate sorgen für zuverlässige Stabilität, bis die Netzspannung wiederhergestellt ist. Sie sorgen auch für zusätzliche Sicherheit der MitarbeiterInnen, indem kritische Systeme, wie Notbelüftung oder Notbeleuchtung mit Elektrizität versorgt werden. Wenn sofortiger Bedarf für Strom besteht, springt unsere dynamische USV-Anlage ein, bis das Dieseaggregat startet – so wird sichergestellt, dass die Störung nicht eine Sekunde andauert.

An Netzstabilisierungsmärkten partizipieren

Die Energiemärkte rund um die Welt sind im Wandel. Die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energiequellen schafft neue Herausforderungen für die Netzstabilität. Es bestehen bereits mehrere Finanzierungsprogramme von Regierungsseite und anderen Investoren zur Sicherung flexibler Betriebsreserven, die je nach aktuellem Bedarf hoch- und runtergefahren werden können. Die Beteiligung an diesen Programmen bringt auch neue Ertragsgelegenheiten für Produktionseinrichtungen mit sich.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Power Generation

Kohleinsel ohne Kohle: So wird der Duisburger Hafen CO₂-neutral

von Lucie Maluck

Ein intelligentes, CO2-neutrales Energiesystem versorgt ein neues Terminal am Duisburger Binnenhafen autark mit grüner Energie. Mittendrin: die ersten mtu-Wasserstoff-Blockheizkraftwerke.

Mehr

Power Generation

Notstromaggregate: Das Back-Up für den Fall der Fälle

von Vanessa Bösch, Anika Emmerich

mtu-Notstromaggregate sind gefragt wie nie zuvor. Was sie können, wo sie zu finden sind und wie deren klimaneutrale Zukunft aussieht.

Mehr

Power Generation

Wenn der Wind schweigt und die Sonne schläft

von Lucie Maluck

Über die Rolle von Batteriespeichern und Gaskraftwerken in der Energiewende.

Mehr

Power Generation

Energie à la Brit: Gasaggregate als stille Winterhelden

von Lucie Maluck, Anika Emmerich

Großbritannien zeigt, dass es auch ohne Kohle geht – fast! In diesem Winter fiel der Kohleanteil im Strommix unter ein Prozent. Stattdessen setzt das Land auf Wind- und Solarenergie, Atomkraft, Biomasse und auf mtu-Gasaggregate.

Mehr

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Power Generation

Energiespeicherung

Das Batteriespeichersystem mtu EnergyPack optimiert die Energienutzung und verbessert die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihres Microgrids.

Mehr

Power Generation

Das mtu Erdgassystem der Baureihe 4000.

Wirtschaftlich, nachhaltig, zuverlässig und flexibel. Leistungsbereich 776-2.535 kWe (50Hz) / 762 – 2521 kWe (60Hz)

Mehr erfahren

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr