Power Generation

mtu Dieselaggregate – leistungsstarke Produkte für die Stromerzeugung

mtu Dieselaggregate sind zuverlässige Lösungen – egal, welche Anforderungen Sie an die Stromerzeugung haben.

Mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Stromerzeugung

Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung sind Dieselaggregate von mtu für maximale Zuverlässigkeit ausgelegt. Gleichzeitig überzeugen unsere Dieselaggregate durch niedrigen Kraftstoffverbrauch, lange Wartungsintervalle und geringe Emissionen.

Zu allen Power Generation Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen fnden.

Breites Spektrum von Lösungen

Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere zuverlässigen Energielösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen wie Krankenhäuser, Datenzentren, Flughäfen, Kläranlagen, Produktionsstätten und unabhängige Kraftwerke. Unser Produktportfolio umfasst Dieselaggregate bis zu 3.250 kWe (60 Hz) und 4.000 kVA (50 Hz).

Industrieführender Lastfaktor

Lastfaktor 85 % für Notstromversorgung und 75 % für Grundlast

Robuste Konstruktion

Ausgelegt für den Betrieb in jeder Situation – selbst unter extremen Bedingungen

Höchste Leistungsdichte

Geringste Wartungskosten, lange Wartungsintervalle und effizienter, kraftstoffoptimierter Betrieb

Gesamtkosten

Unsere Dieselaggregate liefern die Leistung, die Sie benötigen, und erfüllen gleichzeitig die geltenden Emissionsvorschriften problemlos

Leistungsbereich

Das Portfolio unserer Dieselgeneratoraggregate

mtu Baureihe 4000

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 1.600 – 4.000 kVA
60 Hz: 1.125 – 3.250 kWe
Die Dieselaggregate der mtu Baureihe 4000 bieten Leistung auf höchstem Niveau und zeichnen sich durch robuste Konstruktion und optimalen Kraftstoffverbrauch aus. Eine perfekte Lösung für die dezentrale Energieversorgung.

mtu Baureihe 2000

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 770 – 1.270 kVA
60 Hz: 680 – 1.250 kWe
Die mtu Baureihe 2000 liefert Strom innerhalb weniger Sekunden mit branchenweit führenden Auslastungsgraden – selbst unter extremen Umweltbedingungen.

mtu Baureihe 1600

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 460 – 730 kVA
60 Hz: 400 – 600 kWe
Das Dieselaggregat der mtu Baureihe 1600 bringt die für mtu typische Leistungsfähigkeit, Technologie und Zuverlässigkeit in den Leistungsbereich von 400 bis 600 kWe (460 bis 730 kVA).

mtu Baureihe 0080 – mtu Baureihe 0225

LEISTUNGSBEREICH
50 Hz: 30 – 94 kVA
60 Hz: 27 – 400 kWe
Diese im unteren Leistungsbereich angesiedelten Stromaggregate werden mit der gleichen Sorgfalt und Systemkompetenz hergestellt wie unsere größeren Generatoraggregate und zeichnen sich durch niedrigen Kraftstoffverbrauch, hohe Effizienz und überragende Zuverlässigkeit aus.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Unsere Broschüren zum Download

Power Generation Solution Guide

Diesel Generator Sets, Gas Generator Sets and Energy Storage

Herunterladen (PDF 9 MB)

Absolute Sorgenfreiheit

Sie wünschen sich eine Stromversorgung, auf die 100 %-ig Verlass ist? Erfahren Sie hier alles über die mtu Serie 4000 herunter.

Herunterladen (PDF 3 MB)

Unsere Case Studies

Covid-19 vaccine: mtu steps in

Serum Institute of India, the world's largest manufacturer of immunobiological drugs and vaccines, is preparing for mass production. Two new mtu emergency power gensets, as well as the existing ones, ensure a reliable power supply.

Zugehörige Themen

Interessiert an weiteren Leistungen aus unserem Portfolio? Lesen Sie mehr über unsere weitergehenden Dienstleistungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
Power Generation

Vielfältige Lösungen für vielfältige Herausforderungen

In einer dynamischen Welt ändert sich auch der Energiebedarf zunehmend. Vor diesem Hintergrund sind wir Ihr verlässlicher Partner für eine stabile, an Ihre Bedürfnisse angepasste Stromversorgung.

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Power Generation

Power Generation Lösungen