Power Generation

mtu Microgrids

Microgrid-Lösungen leisten einen positiven Beitrag zur energetischen Nachhaltigkeit und gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung für den Kundenbedarf.
Power Generation

mtu Microgrids

Microgrid-Lösungen leisten einen positiven Beitrag zur energetischen Nachhaltigkeit und gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung für den Kundenbedarf.
Video abspielen
Youtube Video

Power Generation

mtu Microgrids

Microgrid-Lösungen leisten einen positiven Beitrag zur energetischen Nachhaltigkeit und gewährleisten eine zuverlässige Stromversorgung für den Kundenbedarf.
Video abspielen
Youtube Video

Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum verändern die kundenseitige Energienachfrage. Regierungen und Industrie bewegen sich in Richtung erneuerbare Energieträger wie z.B. Photovoltaik (PV) und Windenergie. Gleichzeitig haben Fortschritte im Bereich Digitalisierung bereits viele Branchen verändert. Microgrid- und Hybridsysteme bedienen die wachsende Nachfrage nach flexibleren, nachhaltigeren und kostengünstigeren Lösungen für den Energiebedarf.

Egal ob Sie Infrastrukturdienste, öffentliche Einrichtungen oder ein Gewerbe betreiben: Die Microgrid-Lösungen von mtu bieten eine Vielzahl von Anwendungen und Dienstleistungsangeboten. Dabei wird jede Leistung individuell auf Ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten.

Optimierung der Energiekosten

Durch Senkung des Kraftstoffverbrauchs oder der Stromkosten können Sie die Gesamtbetriebskosten reduzieren und gleichzeitig eine zuverlässige Stromversorgung sicherstellen.

Neue Einnahmequellen

Mit einem Mix aus lokal verfügbaren Energiequellen können Sie Kunden ohne Stromnetzanbindung bedienen, Netzdienstleistungen anbieten und die Marktfähigkeit erneuerbarer Energien verbessern.

Versorgungssicherheit und Versorgungsqualität

Vermeidung von Stromunterbrechungen und Verringerung der Brennstoffabhängigkeit durch nahtloses Umschalten auf alternative Energiequellen.

Lösungen aus einer Hand

Dienstleistungen, die von der fachmännischen Analyse und Simulation Ihrer Energiedaten über die Bereiche Finanzierung, Technik, Fertigung und Installation bis hin zu Betrieb und Wartung reichen.

Verfügbarkeit von Energie

Sichern Sie sich zuverlässige Stromverfügbarkeit in entlegenen Gebieten oder bei begrenzter Netzkapazität und unterstützen Sie das Aufladen von Elektrofahrzeugen in Städten und Großstädten.

Vermeidung von CO2-Ausstoß

Erfüllen Sie die Umweltinitiativen Ihrer Organisation, indem Sie die Energienutzung aus Photovoltaik und Windkraft erhöhen. Bieten Sie Ihren Kunden umweltverträgliche Produkte und Dienstleistungen an, die deren gestiegenem Bewusstsein für Nachhaltigkeit Rechnung tragen.

Zuverlässige, nachhaltige und wirtschaftliche Energielösungen

Skalierbare Lösungen für alle Kundenanforderungen

Microgrid Use case: Modernes Microgrid versorgt Logistikpark in Großbritannien mit Energie

Fortschrittliche Energie Nachhaltigkeit und Betriebsbeständigkeit

Das Joint Venture von Rolls-Royce und BasePower Ltd am Symmetry Park Biggleswade zeigt eine Pionierleistung im Bereich der Microgrid Technologie. Durch die Integration von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), zwei Batteriespeichercontainern und fortschrittlichen Steuerungen, bietet dieses Microgrid eine zuverlässige und kosteneffiziente Stromlösung für industrielle Anwendungen. Laden Sie den Use Case herunter und erfahren Sie, wie:

  • Rolls-Royce die Herausforderungen schwankender Energie-Nachfrage mit nachhaltiger Energie angeht und
  • diese integrierte Microgrid-Lösung zum Übergang zu Netto-Null-Energie beitragen kann.

Microgrid Use Case: Eine Mine in Australien

Wie sich Energiekosten und Umweltbelastung gleichzeitig senken lassen

Energie macht einen erheblichen Anteil der Betriebskosten einer Mine aus. Mit erneuerbaren Energielösungen wie Photovoltaik (PV) und  Batterie- Energiespeichersystem (BESS) können die Energiekosten um bis zu 53%  gesenkt  werden – gleichzeitig  auch die Umweltbelastung. Wie? Das folgende Anwendungsbeispiel einer Mine in Australien zeigt dies anhand  zweier  Szenarien. Laden Sie den technischen Fachartikel herunter und entdecken Sie, wie sich:

  • Mit einer  reinen  PV-Anlage die Abhängigkeit vom Stromnetz deutlich reduzieren  lässt
  • Mit einer Kombination aus PV-und  Batterie- Energiespeichersystem (BESS) optimierte Energiekostenersparnisse erzielen lassen

  

Microgrid Use case: Energieversorgung eines deutschen Logistikzentrums

Wie man Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit freisetzt

Energiekosten stellen heute eine große betriebliche Herausforderung dar. Diese Fallstudie befasst sich mit drei Szenarien für die Energieversorgung eines Logistikzentrums: Standard, kosteneffizient und hybrid. Mit einer optimal konzipierten Microgrid-Lösung können diese Kosten um bis zu 61 % gesenkt werden. Laden Sie den use case herunter und erfahren Sie, wie:

  • Nachhaltiger Betrieb wird durch die Integration von erneuerbaren Energien effektiv
  • Erhöhte Netzunabhängigkeit ist die bessere Wahl.

Produktangebot rund um das Microgrid

Optimales Angebot zur Unterstützung von Microgrid- und Speicherprojekten

mtu EnergyPack

Unser Batterie-Energiespeichersystem mtu EnergyPack ist eine Schlüsselkomponente zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Rentabilität von Microgrids oder Energiesystemen. So speichert es Strom aus  verschiedensten  dezentralen Energiequellen – wie z.B. Aggregaten,  Windkraft-  oder Photovoltaikanlagen – und stellt diese Energie bedarfsgerecht zur Verfügung. Das mtu EnergyPack ist eine skalierbare Komplettlösung.

mtu EnergetIQ Manager

Der mtu EnergetIQ Manager integriert nahtlos Erzeugung, Speicherung und Strombezug. Egal, ob Ihre Prioritäten bei Kosten, CO2-Bilanz oder Verfügbarkeit liegen: Der Controller optimiert die Produktion und Nutzung von Energie, um Ihre speziellen Anforderungen zu erfüllen.

Dieselaggregate

Durch ihre überlegenen Eigenschaften im Niedriglastbetrieb und ihre ausgezeichnete Lastaufnahmefähigkeit sind mtu-Dieselaggregate für den flexiblen Betrieb innerhalb von Microgrids perfekt geeignet. Darüber hinaus bietet die  ausgezeichnete  Leistungsdichte ein hohes Maß an Sicherheit für den Fall, dass eine Notstromversorgung erforderlich wird.

Gasaggregate

Effiziente Brennstoffausnutzung und wirtschaftliche Lebenszykluskosten machen mtu-Gassysteme zu einer nachhaltigen Energiequelle als Bestandteil eines Microgrids. Durch ihre schnelle und flexible Reaktion auf Laständerungen und ihre Eigenschaften im Niedriglastbetrieb lassen sie sich auch mit erneuerbaren Energiequellen hervorragend kombinieren. Dank ihrer Brennstoffflexibilität über verschiedene Gasarten hinweg können standortspezifische Gasverfügbarkeiten berücksichtigt werden.  
Youtube Video

Youtube Video

Youtube Video

Microgrid-Lösung für mehrere Anwendungen

Die Microgrid-Lösungen von mtu reichen von Batteriespeichern bis hin zu voll integrierten Hybridsystemen.

Senkung der Netzentgelte

Senken Sie Ihre Verbrauchsspitzen durch Stromspeicherung und/oder den Einsatz von Stromaggregaten. So reduzieren Sie die Netzentgelte, die im Regelfall durch die höchste im 12-Monatszeitraum erreichte Spitzenlast in kW bestimmt werden.

Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge

Wenn das gleichzeitige Aufladen mehrerer Fahrzeuge zu Netzversorgungsengpässen führt, schaffen Sie durch Bereitstellung zusätzlicher Leistung die Voraussetzungen für neue Geschäftspotenziale rund um die Elektrifizierung im Verkehrswesen.

Frequenzregelung

Bieten Sie über Versorgungsunternehmen oder Energiehändler Dienstleistungen für Netzbetreiber zur Unterstützung der Netzfrequenz, wie zum Beispiel die Primär- oder Sekundärregelleistung oder ähnliche Leistungen, an.

Optimierte Einsatzplanung von Aggregaten

Durch die Bereitstellung von Reserveleistung aus Batteriespeichern und eine intelligente Lastverteilung zwischen Aggregaten und Batteriespeichern werden die Betriebsstunden Ihrer Aggregate verringert und deren Effizienz gesteigert.

Flexibilisierung von Aggregaten

Befähigen Sie Aggregate durch Kombination mit Batteriespeichern zur Aufnahme großer Laständerungen und zur Überbrückung von Startzeiten. So kann ein bestehendes Kraftwerk für den netzautarken Betrieb oder die Notstromversorgung aufrüsten.

Management von Netzanschlussbeschränkungen

Setzen Sie auch bei begrenzten Netzanschlusskapazitäten Ihre Ausbaupläne um (z.B. bei einer Fabrikerweiterung). Batterien und/oder Stromaggregate können dabei Ihre zusätzliche Spitzenlast und den erhöhten Energiebedarf abdecken. 

Netzunabhängige Energieversorgung

Stellen Sie Strom dort bereit, wo es keine Netzanbindung gibt. Bei bestehenden Kraftwerken in netzfernen Gebieten können Sie ihren Brennstoffverbrauch und Ihre Stromkosten durch die Kombination mit erneuerbaren Energiequellen senken.

Eigenverbrauch & Autarkie

Erzeugen und verbrauchen Sie Ihren Strom selbst, zum Beispiel aus lokalen Erzeugern wie PV- oder KWK-Anlagen. Batteriespeicher erhöhen dabei Ihren Autarkiegrad durch Zwischenspeicherung von erzeugtem Strom in Zeiten geringer Last.

Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekt geeigneten Produkt oder System?

Gar kein Problem. Ein Mitglied unseres Fachberatungsteams berät Sie gerne!

Power Generation

Kohleinsel ohne Kohle: So wird der Duisburger Hafen CO₂-neutral

von Lucie Maluck

Ein intelligentes, CO2-neutrales Energiesystem versorgt ein neues Terminal am Duisburger Binnenhafen autark mit grüner Energie. Mittendrin: die ersten mtu-Wasserstoff-Blockheizkraftwerke.

Mehr

Power Generation

Grünere Stromversorgung auf den Seychellen

von Lucie Maluck, Kerstin Hansmann

Die Seychellen wollen bis zum Jahr 2030 15 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Drei mtu EnergyPacks QL gleichen Leistungsschwankungen aus und stabilisieren so das Netz.

Mehr

Power Generation

99,9 Prozent Energieverfügbarkeit dank Microgrid

von Katherine Wooltorton

Wie stellt man die Stromversorgung sicher, wenn es keine Netzkapazitäten mehr gibt? Vor dieser Herausforderung stand der britische Energiedienstleister BasePower. Die Lösung ist ein Microgrid.

Mehr

Energiespeicherung

Microgrid als Zeichen der Hoffnung

von Lucie Maluck

Microgrids gelten als die Zukunft der dezentralen Energieerzeugung. In Haiti ist eins schon seit vielen Jahren im Einsatz – mit Unterstützung von Rolls-Royce-Mitarbeitern.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Microgrid Solutions

Microgrids are decentralized energy systems consisting of a combination of renewable power generation, power storage and conventional power generation in order to meet a given demand.

Herunterladen (PDF 3 MB)

Verwandte Inhalte

Weitere mtu-Systeme und Dienstleistungen, die Sie eventuell auch interessieren.
Power Generation

Dieselaggregate

mtu-Dieselaggregate bieten zuverlässige Lösungen für Ihre gesamten Stromerzeugungsanforderungen.

Mehr

Power Generation

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

Ob Notstrom oder Grund- oder Spitzenlast, ob Kraft-Wärme-Kopplung oder reine Stromerzeugung, die mtu-Gasaggregate zeichnen sich durch Ihre hohe Effizienz und Zuverlässigkeit aus und lassen sich auf Ihre Anforderungen haargenau abstimmen.

Mehr

Bergbau

Microgrid-Lösungen für den Bergbau

Skalierbare Komplettlösungen.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr