fbc64f06-b8c5-4426-b223-c631542453a7_bedffc9c-9e38-49bd-981f-6c31c3d25c13_header-qx-website.jpg
Energiespeicherung

mtu EnergyPack QX

Die ideale Energiespeicherlösung für kommerzielle und industrielle Anwendungen.

Effizienz steigern, Kosten senken und Energieversorgung sichern.

Eine sich rasant wandelnde Energielandschaft stellt Unternehmen und Industrien weltweit vor neue Herausforderungen. Die Integration erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung von Anwendungen und volatile Energiekosten erhöhen den Bedarf an zukunftssicheren, flexiblen und zuverlässigen Energielösungen.

Der mtu EnergyPack QX repräsentiert die nächste Generation unserer Batteriespeicherlösungen. Entwickelt für netzgekoppelte Anwendungen, vereint er hohe Leistungsfähigkeit mit skalierbaren Speicherkapazitäten – ideal für gewerbliche und industrielle Einsatzbereiche.

Das System ermöglicht einen effizienten und nachhaltigen Energieeinsatz. Durch vielseitige Anwendungen wie Lastspitzenkappung, Lastverschiebung, Notstromversorgung und die Integration erneuerbarer Energien lassen sich Betriebskosten reduzieren und die Zuverlässigkeit der Energieversorgung nachhaltig verbessern.

Mit standardisierten Konfigurationen, robustem Design und der Zuverlässigkeit der mtu-Technologie unterstützt das EnergyPack QX eine stabile, zukunftsorientierte Energieversorgung und trägt zur Erhöhung der Betriebssicherheit sowie zur langfristigen Wertschöpfung bei. Profitieren Sie von höherer Betriebssicherheit und langfristiger Wertschöpfung – mit einer intelligenten Energiespeicherlösung für C&I-Anwendungen.

Modulares Design mit integrierten Schlüsselkomponenten

Der mtu EnergyPack QX ist eine Energiespeicherlösung, die speziell für gewerbliche und industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Sein standardisiertes, modulares Design vereint alle wesentlichen Komponenten in vorkonfigurierten Systemen und ermöglicht eine schnelle Spezifikation sowie eine einfache Implementierung.

Mit drei Leistungs- und Kapazitätsvarianten passt sich der mtu EnergyPack QX flexibel an unterschiedlichste Anforderungen und Einsatzszenarien an.

Ausgestattet mit dem mtu EnergetIQ BESS Controller bietet jedes System intelligente Steuerung, optimiertes Energiemanagement und Echtzeitüberwachung. Basierend auf bewährten Komponenten unserer netzgebundenen Plattformen sorgt es für hohe Zuverlässigkeit und maximalen wirtschaftlichen Nutzen.

Basierend auf über 115 Jahren OEM-Erfahrung und Technologiekompetenz liefert der mtu EnergyPack QX eine verlässliche Performance – für die Herausforderungen von heute und die Chancen von morgen.

Hausinterne Steuerungstechnologie

Die mtu EnergetIQ-Plattform integriert, steuert und optimiert Energieanlagen – einschließlich solcher von Drittanbietern. Durch Cloud-Überwachung, Datenmanagement und Cybersicherheit gewährleistet sie einen sicheren und effizienten Betrieb von Batteriesystemen sowie vollständige Netzkonformität.

Modulare Energiespeicher – als Rack- oder Containerlösung

Unsere skalierbaren Batteriespeicherlösungen, unterstützt durch Partner wie CATL, sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich – von kleineren Systemen mit rund 2,6 MW / 5,4 MWh bis hin zu größeren Systemen mit etwa 5,3 MW / 10,8 MWh. Die Systeme bieten typischerweise eine Betriebsdauer von etwa 2 Stunden bei C-Raten von ca. 0,5 C und bieten die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die für gewerbliche, industrielle und netzgebundene Anwendungen erforderlich sind.

MV-Kraftwerksmodule

Über Tier-1-Partner wie SMA and Nidec stellen wir Mittelspannungs-Stationsmodule im Leistungsbereich von 10 bis 33 kV bereit. Sie sind für die unkomplizierte Systemintegration konzipiert und bieten hohe Zuverlässigkeit sowie langfristig stabile Leistung.

1

Hausinterne Steuerungstechnologie

Die mtu EnergetIQ-Plattform integriert, steuert und optimiert Energieanlagen – einschließlich solcher von Drittanbietern. Durch Cloud-Überwachung, Datenmanagement und Cybersicherheit gewährleistet sie einen sicheren und effizienten Betrieb von Batteriesystemen sowie vollständige Netzkonformität.

2

Modulare Energiespeicher – als Rack- oder Containerlösung

Unsere skalierbaren Batteriespeicherlösungen, unterstützt durch Partner wie CATL, sind in verschiedenen Konfigurationen erhältlich – von kleineren Systemen mit rund 2,6 MW / 5,4 MWh bis hin zu größeren Systemen mit etwa 5,3 MW / 10,8 MWh. Die Systeme bieten typischerweise eine Betriebsdauer von etwa 2 Stunden bei C-Raten von ca. 0,5 C und bieten die Flexibilität und Zuverlässigkeit, die für gewerbliche, industrielle und netzgebundene Anwendungen erforderlich sind.

3

MV-Kraftwerksmodule

Über Tier-1-Partner wie SMA and Nidec stellen wir Mittelspannungs-Stationsmodule im Leistungsbereich von 10 bis 33 kV bereit. Sie sind für die unkomplizierte Systemintegration konzipiert und bieten hohe Zuverlässigkeit sowie langfristig stabile Leistung.

Standardisierte Konfigurationen des mtu EnergyPack QX

Intelligentes Energiemanagement: mtu EnergetIQ

Die mtu EnergetIQ Plattform ist das Herzstück Ihres Energiesystems. Sie integriert und koordiniert alle Komponenten nahtlos, um die Gesamtleistung zu optimieren. Der mtu EnergetIQ BESS Controller sorgt für den sicheren und effizienten Betrieb des EnergyPack QX, übernimmt die zentralen Steuerungsaufgaben und verarbeitet Batteriedaten für Garantieansprüche sowie weiterführende Analysen – für maximale Zuverlässigkeit, stabile Leistung und verwertbare Erkenntnisse.

Vielseitige Lösung für verschiedene Anwendungen

Der mtu EnergetIQ BESS Controller sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb des EnergyPack QX, übernimmt die zentralen Regelungsfunktionen und stellt die Gesamtleistung des Systems sicher. Dadurch unterstützt das System eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:

Spitzenlastmanagement

Reduziert leistungsbezogene Netzentgelte, die bei gewerblichen und industriellen Stromkunden oft einen erheblichen Teil der Energiekosten ausmachen.

Lastverschiebung

Nutzt zeitvariable Tarife (TOU), um Energie dann zu verwenden oder einzuspeichern, wenn sie kostengünstiger ist.

Notstromversorgung

Garantiert Betriebsfähigkeit auch bei Netzausfällen oder eingeschränkter Netzqualität.

Auf Wunsch kann der mtu EnergetIQ Manager ergänzt werden, um BESS-Systeme und hybride Energiesysteme jeder Größenordnung zentral zu steuern. Er bietet eine Plattform für Steuerung, Überwachung und Optimierung und integriert SCADA-Funktionen für Datenerfassung, Analyse, Reporting und Stromverteilung. So stellt der EnergetIQ Manager einen koordinierten, effizienten und zuverlässigen Systembetrieb sicher – unter anderem für Anwendungen wie:

Frequenzregelung und Netzdienstleistungen

Unterstützt die Netzstabilität.

Integration und Optimierung erneuerbarer Energien

Maximiert die Nutzung vor Ort erzeugter erneuerbarer Energie und verringert die Abhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz.

Energieresilienz & Microgrid-Support

Steigert die Ausfallsicherheit und die Flexibilität durch den Betrieb eines netzunabhängigen Microgrids.

Energielösungen für zahlreiche Branchen

Der mtu EnergyPack QX schafft einen Mehrwert für verschiedene Branchen – von der Kostensenkung und Steigerung des Eigenverbrauchs bis hin zur Gewährleistung einer zuverlässigen Notstromversorgung. Dank seines flexiblen Designs und seiner intelligenten Steuerung ermöglicht es maßgeschneiderte Energielösungen, die den besonderen Herausforderungen jedes Sektors gerecht werden. So können Sie Ihre Effizienz steigern, die Energiesicherheit verbessern und Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.

Unsere wichtigsten Kennzahlen

1.5+ GWh

Kapazität aller Projekte

45

Ländern

150+

Realisierte Projekte

Erfahren Sie mehr über unsere globale Präsenz

Entdecken Sie auf unserer interaktiven Karte, wie mtu EnergyPack Systeme weltweit zur Netzstabilisierung beitragen, Industrien stärken und erneuerbare Energien nahtlos integrieren.

Klicken Sie auf ein beliebiges Projekt, um die innovativen Lösungen zu entdecken!

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der perfekten Energielösung?

Unsere Experten beraten Sie gerne

Erfahren Sie mehr von unseren Experten

Batterie-Energiespeicher sind ein zentraler Baustein für eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung. In diesem Video zeigen wir, wie wir technische Exzellenz, ein globales Servicenetzwerk und bewährte Produktqualität miteinander verbinden, um die langfristige Leistungsfähigkeit jedes mtu EnergyPack Systems sicherzustellen. Mit jahrzehntelanger Erfahrung und umfassendem Support bieten wir zuverlässige, zukunftsfähige Energielösungen für gewerbliche und industrielle Anwendungen.

Youtube Video

Broschüren-Downloads

Effizienz steigern, Kosten senken und Widerstandsfähigkeit aufbauen

Energiespeicherlösungen für gewerbliche und industrielle Nutzung.

Herunterladen (PDF 3 MB)

Microgrid Lösungen

Microgrids sind dezentrale Energiesysteme, die erneuerbare Erzeugung, Energiespeicher und konventionelle Energiequellen kombinieren, um einen definierten Energiebedarf zuverlässig zu decken.

Herunterladen (PDF 10 MB)

Power Generation-Lösungen

Zukunftsbereite Energie für die Energiewende

Herunterladen (PDF 6 MB)

mtu EnergyPack QX Technische Datenblätter
mtu ENERGYPACK QX 12.0 (NIDEC) Herunterladen (PDF 1 MB)
mtu ENERGYPACK QX 6.0 (NIDEC) Herunterladen (PDF 1 MB)
mtu ENERGYPACK QX 6.0 (SMA) Herunterladen (PDF 1 MB)
Energiespeicherung

Wenn der Wind schweigt und die Sonne schläft

Über die Rolle von Batteriespeichern und Gaskraftwerken in der Energiewende.

Mehr

Energiespeicherung

BESS-Systeme: Litauens Batterie-Boost für die Energiewende

Litauen speichert Strom wie nie zuvor – mit smarter mtu-Technik und viel Taktgefühl.

Mehr

Power Generation

Kohleinsel ohne Kohle: So wird der Duisburger Hafen CO₂-neutral

Ein intelligentes, CO2-neutrales Energiesystem versorgt ein neues Terminal am Duisburger Binnenhafen autark mit grüner Energie. Mittendrin: die ersten mtu-Wasserstoff-Blockheizkraftwerke.

Mehr

Power Generation

Batterie-Giganten im Aufschwung: Keine Energiewende ohne Energiespeicher

Wie riesige Batteriespeicheranlagen zum wesentlichen Pfeiler der Energiewende werden.

Mehr

Meist gestellte Fragen

Für welche Anwendungen eignet sich der mtu EnergyPack QX?

Der mtu EnergyPack QX ist ein Energiespeichersystem für gewerbliche und industrielle Anwendungen und wurde für netzgekoppelte Behind-the-Meter-Einsatzszenarien entwickelt. Es unterstützt zahlreiche Anwendungsfälle wie Lastspitzenkappung, Lastverschiebung, Zeitnutzungs-Optimierung (TOU) und die Reduzierung leistungsbezogener Netzentgelte. Dadurch lassen sich Energiekosten senken und die Effizienz steigern.

Darüber hinaus ermöglicht das System die Integration erneuerbarer Energien, erhöht den Eigenverbrauch von Solar- oder Windenergie und trägt zur Reduzierung von CO₂-Emissionen bei.

In welchen Größen und Konfigurationen ist der mtu EnergyPack QX erhältlich?

Rolls-Royce bietet drei standardisierte, modulare Energiespeicherkonfigurationen, die für gewerbliche und industrielle Anwendungen optimiert sind, bei denen Zuverlässigkeit und eine schnelle Bereitstellung von entscheidender Bedeutung sind.

Jedes mtu EnergyPack QX-System wird vollständig vorgefertigt, validiert und dokumentiert geliefert. Dies gewährleistet eine schnelle Installation, eine reibungslose Inbetriebnahme und eine zuverlässige Langzeitleistung. Alle drei schlüsselfertigen Module – der CATL-TenerS-Batteriecontainer, das SMA- oder das Nidec-Mittelspannungskraftwerk und der mtu-BESS-Controller – werden an den Projektstandort geliefert und sind sofort einsatzbereit für die schnelle Integration in die Energielandschaft.

Um den vielfältigen Projektanforderungen gerecht zu werden, ist die QX-Plattform in drei standardisierten, leistungsstarken Konfigurationen erhältlich:

  • QX 6.0 (SMA): 2.67 MW / 5.37 MWh
  • QX 6.0 (Nidec): 2.65 MW / 5.41 MWh
  • QX 12.0 (Nidec): 5.40 MW / 10.83 MWh

Die QX-Lösung wurde für die regulatorischen und betrieblichen Anforderungen der europäischen Märkte entwickelt. Sie ist mit SMA- oder Nidec-Mittelspannungskraftwerken erhältlich und bietet somit maximale Flexibilität für regionale Projektanforderungen.

Für eine erweiterte Systemkoordination ist unser proprietäres Energiemanagementsystem, der mtu EnergetIQ Manager, als optionale Zusatzausstattung erhältlich. Es ermöglicht eine optimierte Leistung und nahtlose Integration in komplexe oder hybride Energiesysteme.

Weitere Informationen zu den Spezifikationen des mtu EnergyPack QX finden Sie in unserer Broschüre.

Welche Komponenten sind im mtu EnergyPack QX enthalten?

Der mtu EnergyPack QX ist ein modulares Batterie-Energiespeichersystem (BESS), das die folgenden Komponenten umfasst:

  • CATL-TenerS-Batteriecontainer,
  • SMA- oder Nidec-Mittelspannungs-Kraftwerk inklusive Stromumwandlungssystem
  • mtu BESS Controller

Für eine verbesserte Steuerung bietet der optionale mtu EnergetIQ Manager ein intelligentes Energiemanagement, das eine reibungslose Integration in die Energielandschaft und eine auf jede Anwendung zugeschnittene Echtzeitoptimierung ermöglicht.

Kann der mtu EnergyPack QX in Hybridsysteme oder Microgrids integriert werden?

Ja, der mtu EnergyPack QX lässt sich in Kombination mit mtu-Diesel- oder -Gasaggregaten nahtlos in hybride Energiesysteme integrieren. Über den optionalen mtu EnergetIQ Manager, unser firmeneigenes Energiemanagementsystem, wird es gesteuert und koordiniert mehrere Energiequellen – darunter auch erneuerbare Energien –, um einen effizienten, zuverlässigen und nachhaltigen Betrieb in Mikronetzen oder hybriden Energiespeicheranwendungen zu gewährleisten.

Wo ist das mtu EnergyPack QX erhältlich?

Der mtu EnergyPack QX ist in der DACH-Region sowie in den Benelux Ländern verfügbar.

Nutzen Sie unser Kontaktformular, um sich mit unseren ExpertInnen in Verbindung zu setzen.

Ähnliche Inhalte

Read about our other services designed to suit your specific requirements.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Weitere Informationen

Power Generation

Valuecare-Agreements

Mehr Betriebszeit = Weniger Leerlauf

Weitere Informationen

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Weitere Informationen