01B_MTU_Rail-near-slope.jpg
01B_MTU_powerpacks-1800-hybrid_hero.jpg
01B_MTU_powerpacks_compact-complete-efficient_hero.jpg
Bahn

Lösungen für Triebwagen

Fortschritt auf die Schiene bringen.

Kompakt, komplett und effizient: mtu PowerPacks für Triebwagen

mtu PowerPacks der Baureihen 1800 und 1600 sind innovative und komplette Antriebssysteme, die alle Antriebskomponenten in einer Bedieneinheit in einem Tragrahmen vereinen. Sie wurden speziell für die Unterflur- und Dachmontage konzipiert und zeichnen sich durch eine besonders flache, kompakte Bauweise aus. So kann jedes mtu PowerPack individuell konfiguriert werden. Wir bieten Triebwagenequipment für die diesel-elektrische und diesel-mechanische Kraftübertragung an.

Mit unserem Know-how als Systemanbieter, der komplette Antriebstechnik für Ihre Triebwagen aus einer Hand bietet, können wir unsere kompletten, hochkompakten Systeme inklusive Automatisierung ganz einfach an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Die Integration in das Fahrzeug und die Erweiterung der Wartungsziele sind mit unserer Plug & Play-Konfiguration schnell und einfach möglich.

Alles aus einer Hand

Alle Antriebskomponenten einschließlich Automatisierung perfekt aufeinander abgestimmt

Die Plug & Play-Konfiguration

Ermöglicht eine schnelle, unkomplizierte Montage und Demontage zu Wartungszwecken

Standardisierung und Modularisierung

Die Modularisierung unserer PowerPacks ermöglicht ein stete Weiterentwicklung bei gleichem Footprint

Reduziertes Gesamtgewicht

Der PowerPack-Motoren aufgrund der kompakten Anordnung der Systemkomponenten

Überwachung und Regulierung

Aller Funktionen eines elektronischen Motormanagement- und Automatisierungssystems

Hohe Flexibilität

Durch Systemredundanz als diesel-elektrischer, diesel-mechanischer oder diesel-hydraulischer Antrieb — mit der darauf abgestimmten Automatisierungslösungen

Umweltfreundlich

Hybridisierung, optimierte Verbrennungsprozesse und SCR-Technologie

Standards erfüllen

mtu PowerPacks erfüllen die US-amerikanischen Standards EPA Tier 3 und 4i sowie EU-Stage-IIIB und sind EU-Stage-V-ready

mtu HYBRID POWERPACK

Revolutionäres Denken

Unser Hybrid PowerPack ist die neuste Generation, basierend auf unseren bereits bewährten PowerPacks. Es ist mit zusätzlichen Elementen und Funktionen ausgestattet, so wie kraftvollen, elektrischen Maschinen. Das hybride Antriebssystem kann problemlos im Bodenraum verbaut werden. Der modulare Aufbau ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der Planung neuer Fahrzeuge mit hybriden Antriebssystemen oder der Umrüstung bestehender Dieseltriebzüge. Es erfüllt alle bestehenden Eisenbahn-Normen und kann individuell nach Kundenwunsch zusammengestellt werden.

Basierend auf den Spezifikationen des Hybridzugs und dem Profil der geplanten Strecken können wir die Lebenszykluskosten bestimmter Projekte simulieren. So können wir die perfekte Antriebslösung für Ihre wirtschaftlichen Anforderungen entwickeln. Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir ein optimales Konzept, das auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Bahn

„Wir könnten heute schon 90 % CO₂ sparen – aber wir diskutieren lieber.“

Ein Gespräch mit Dr. Olaf Toedter (Leiter neue Technologien und Zündsysteme beim Karlsruher Institut für Technologie) und Jörg Schneider (Nachhaltigkeitsleiter bei DB Cargo) über HVO, eFuels und die Technologien, die noch keiner sieht.

Mehr

Erste Passagierfahrt in Großbritannien mit mtu Hybrid-PowerPacks

In Großbritannien hat heute erstmals ein Zug mit mtu-Hybrid-PowerPacks im Rahmen einer Sonderfahrt Passagiere befördert.

Mehr

Bahn

Irish-Rail-Zug mit mtu-Antrieb ist auf Mission, Emissionen zu reduzieren

Das neue EcoWorld-Getriebe von ZF macht mtu-PowerPacks in Zügen von Irish Rail noch effizienter.

Mehr

Bahn

mtu-Bahnantriebe am Bodensee

Die Coradia Lint 54-Züge bieten mehr Platz und Komfort, sind gleichzeitig leiser, effizienter und stoßen deutlich weniger CO2 und Partikel aus als die bisher eingesetzten Züge.