Für Binnenschiffe im Güterverkehr hängt der wirtschaftliche Erfolg maßgeblich von einem zuverlässigen und effizienten Betrieb ab. Die Antriebs- und Energieversorgungslösungen von mtu sind speziell für Binnenschiffe und Küstenfrachter ausgelegt und decken einen Leistungsbereich von bis zu 3200 kW ab.
Durch die Kombination aus bewährter Zuverlässigkeit und anwendungsspezifischer Auslegung trägt mtu dazu bei, Wartungsintervalle zu verlängern, den Wartungsaufwand zu reduzieren und die Verfügbarkeit zu maximieren. So ermöglichen die Lösungen einen effizienten Transport auf Flüssen, Kanälen und Küstenrouten.
Binnenschiffe im Güterverkehr gehören zu den Anwendungen mit den anspruchsvollsten Betriebsprofilen in der Schifffahrt und erreichen Jahr für Jahr außergewöhnlich hohe Betriebsstunden.
mtu Motoren sind speziell für diese Herausforderungen entwickelt. Robuste Konstruktionen, bewährte Komponenten und eine herausragende Langlebigkeit gewährleisten zuverlässige Leistung über eine lange Lebensdauer. Dadurch können Betreiber ihre Produktivität sichern, die Verfügbarkeit maximieren und die Gesamtbetriebskosten optimieren.
Damit Schiffbetreiber jederzeit und überall auf zuverlässige Unterstützung zählen können, verfügt mtu über ein umfassendes globales Servicenetzwerk mit strategisch positionierten Servicepartnern, erfahrenen Technikern und schnellem Zugriff auf Originalersatzteile. Diese eng verzahnte Serviceinfrastruktur ermöglicht kurze Reaktionszeiten, eine effiziente Wartung und kompetente Unterstützung über den gesamten Lebenszyklus des Antriebssystems hinweg. So bleiben Schiffe zuverlässig im Einsatz und können ihre Fahrpläne einhalten.
mtu Baureihe 4000
- Leistungsspektrum
- 746 - 3200 kW
1000 - 4291 bhp
Einer der erfolgreichsten Heavy-Duty-Motoren aller Zeiten. Bei der Entwicklung der leistungsstarken Baureihe 4000 standen für uns stets drei Aspekte im Mittelpunkt: Lebenszykluskosten, Leistung und Wartungsfreundlichkeit.
Verfügbar als: 8V, 12V, 16V und 20V
Diesel- und Gasmotoren für mechanische Antriebe
Die Produktergebnisse werden nach Leistungsbereich aufsteigend angezeigt. Um die Anzahl der Ergebnisse zu reduzieren, wählen Sie einen oder mehrere Filter aus.
mtu Marine Lösungen
Passende Lösungen für Ihre individuellen Projekte.
Fallsudie: Service hält Marinekunden auf Kurs
Warum proaktiver Service für Southern Devall Towing unverzichtbar ist
Die 120 Fuß lange Capt H.R. Killey ist eines von 24 Schubbooten der Southern Devall Towing Company mit Sitz in Memphis, Tennessee. Während ihrer 28-tägigen Einsatzzyklen legt sie Tausende von Meilen zurück und bewegt Schubleichter über weite Strecken. Ein entscheidender Grund für die Wahl der mtu 12V 4000-Motoren war der Service.
Erfahren Sie:
- warum proaktiver Service für Southern Devall Towing unverzichtbar ist
- wie planbare Qualität und Leistung Risiken reduzieren und die Schiffverfügbarkeit sichern
- was Kunden über den mtu-Service sagen
Hier herunterladen:
Featured Case Studies
Explore our latest case studies to see how mtu solutions combine proven performance, tailored engineering, and proven reliability to deliver measurable value for your marine operations.
Kontaktieren Sie uns