Kommerzielle Schifffahrt

Frachtschiff Motoren

Wir liefern zuverlässige Antriebe für einen wirtschaftlichen und störungsfreien Betrieb in der Binnen-Schifffahrt.

Wettbewerbsfähigkeit und finanzieller Erfolg von Frachtschiffen hängen von einem zuverlässigen und pünktlichen Betrieb ab. Grundlage dafür sind Motoren, die speziell für Schubschiffe, Binnenschiffe und Küstenfrachter ausgelegt sind. Unsere kompakten und robusten Diesel- und Gas-Motoren tragen wesentlich zum effizienten Transport von Containern, Schüttgütern und sonstigen Gütern bei. Gründe hierfür sind der geringe Kraftstoff- und Ölverbrauch, die langen Wartungsintervalle sowie die einfache Wartung an Bord.

Mit einem hohen Sicherheitsniveau, einer langen Lebensdauer und einem außergewöhnlich wartungsfreundlichen Design helfen mtu Binnenschiff-Antriebssysteme Ihrer Flotte, produktiv zu bleiben und Ausfallzeiten zu vermeiden. mtu-Motoren decken ein breites Leistungsspektrum von 400 kW (Baureihe 2000) bis 3200 kW (Baureihe 4000) ab und wurden mit fortschrittlicher Technologie versehen, um alle aktuellen Emissionsvorschriften zu erfüllen. Unsere Erfahrung als Lösungsanbieter ermöglicht es uns, neben leistungsstarken und emissionsarmen Frachtschiffmotoren auch perfekt kompatible Bordstromgeneratoren und Schiffsautomationssysteme aus einer Hand anzubieten.

Maximale Betriebszeit

Alle Systeme sind auf maximale Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Niedrige Lebenszykluskosten

Maximieren Sie die Lebensdauer und optimieren Sie die Lebenszykluskosten mit unserem ValueCare Service.

ValueCare Service

Schützen Sie Ihre Investition mit unseren zertifizierten Technikern, Originalteilen und Schulungen.

Weltweites Netzwerk

Über 1.200 Service Center bieten jederzeit und überall Support.

Einfach zu verwenden

Konzipiert für einfache Bedienung und unkomplizierte Wartung.

Digitale Lösungen

Treffen Sie mit einer ganzen Reihe digitaler Tools schnellere und bessere Entscheidungen.

Grüne Technologie

Ein Pionier bei der Entwicklung umweltfreundlicher Motoren und der Reduzierung von Emissionen.

Kompetente technische Unterstützung

Bereitstellung umfassender Analysen, Dienste zur Risikominimierung und integrierter Schnittstellen.

Maßgeschneiderte Lösungen

Antriebssysteme, die auf die Anforderungen Ihrer Binnenschiffe abgestimmt sind.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Nehmen Sie an Interface-Besprechungen mit relevanten Zulieferern von Bauteilen teil.

Technische Dokumentation

Vollständige, klare Informationen minimieren den Zeitaufwand für Neuentwicklungen.

Studienunterstützung

Wir unterstützen Entwicklungsstudien.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Kommerzielle Schifffahrt

Wenn Visionen zünden: Methanolmotor besteht Belastungstest

von Lucie Maluck

Ein Moment, der bewegt: Der erste schnelllaufende Methanolmotor für die Schifffahrt zeigt, wie aus einer Vision ein greifbarer Schritt in Richtung CO₂-freier Schifffahrt wird.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Von der Revolution zum Jubiläum – 25 Jahre Erfolg

von Celina Dörge

Von der Jahrtausendwende bis heute: Die mtu-Baureihe 8000 hat sich von einer bahnbrechenden Neuheit zum weltweiten Standard für Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Führung mit Haltung

von Lucie Maluck

Eleganz und Glamour auf Luxusyachten, Staub in Bergwerken – Denise Kurtulus verbindet zwei Welten. Als Leiterin des globalen Marine- und Mining-Geschäfts von Rolls-Royce zeigt sie: Führung ist eine Frage der Haltung.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Offshore-Boom in China: Neues Schiff für die Windturbinen-Wartung

von Lucie Maluck

Die Offshore-Windindustrie in China boomt. Ein neues, ganz besonders Schiff soll helfen, Windturbinen zu warten.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Commercial Marine ValueCare Agreements

In your world, every second counts.

Herunterladen (PDF 595 KB)

Digitale Lösungen für die Schifffahrt

Moderne Motor-Management-Systeme steuern und überwachen automatisch die Hardware und garantieren so eine optimale Motorleistung. Die richtige Kombination aus Leistung und Präzision.  

Weitere Dienstleistungen

Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

mtu Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Marine Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Mehr

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr