Kommerzielle Schifffahrt

Antriebslösungen für Passagierschiffe & Fähren

Unsere Antriebssysteme für Passagierschiffe und Fähren sind so ausgelegt, dass ein dauerhafter Betrieb gewährleistet ist.

Weltweit setzen große Passagierschiffe, Schnellfähren, Tragflügelboote und konventionelle Fähren auf unsere Diesel- und Gasmotoren, um kompromisslos Sicherheit und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten. mtu-Fährmotoren decken den gesamten Leistungsbereich von 400 – 10.000 kW (536 – 13410 bhp) ab. 

Unsere bewährten Antriebe kombinieren geringes Gewicht und kompakte Größe mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit — und dies bei unschlagbarer Langlebigkeit. Aus diesem Grund wählen uns viele Reedereien und Fährunternehmen während des Neubaus großer und schneller Passagierschiffe und Autofähren.

Wie Sie Verfügbarkeit und Rentabilität Ihrer Fährenflotte deutlich verbessern

Fährschiffe sichern die tägliche Mobilität von Millionen Menschen. Hier trägt ein Motor wie der Motor der m u-Baureihe 4000 M65L durch eine deutliche Verlängerung der TBO-Intervalle entscheidend dazu bei, die Verfügbarkeit und Rentabilität der Flotte zu sichern.

Anwendungsfall: Minimierung der Lebenszykluskosten von Fährschiffen durch Maximerung der TBO

Flottenverfügbarkeit und Lebenszykluskosten sind für jeden Schiffs- und Fährbetrieb ausschlaggebende Ein ussgrößen. Wie der folgende Anwendungsfall zeigt, kann ein Qualitätsmotor wie der mtu-Baureihe 4000 M65L beide Parameter in hohem Maße positiv beein ussen.

Erfahren Sie, wie Sie:

  • die Auslastung von Fähren maximieren können
  • den Zeitraum bis zur Überholung verlägern können
  • die Lebenszykluskosten verringern können

Laden Sie hier den Anwendungsfall herunter:

Die Wartung kann warten

Die Bodenseefähre Lodi ist eines der ersten Schiffe, das von einer unserer neuesten Lösungen profitiert: Die Verlängerung der Zeit zwischen Generalüberholungen. Diese Verlängerung reduziert nicht nur die Emissionen, sondern auch die Ausfallzeiten und spart Kosten über den gesamten Lebenszyklus des Motors. Sehen Sie sich das Video an oder laden Sie die Anwendungsfälle herunter, um zu erfahren, wie Schiffe davon profitieren können.  

Maximale Betriebszeit

Alle Systeme sind auf maximale Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer ausgelegt.

Niedrige Lebenszykluskosten

Maximieren Sie die Lebensdauer und optimieren Sie die Lebenszykluskosten mit unserem ValueCare-Service

Komplette Lebenszykluslösungen

Schützen Sie Ihre Investition durch unseren umfassenden ValueCare-Service.

Weltweites Netzwerk

Über 1.200 Service-Center bieten jederzeit und überall Support.

Grüne Technologie

Ein Pionier bei der Entwicklung umweltfreundlicher Motoren und der Reduzierung von Emissionen

Bewährt und vertrauenswürdig

Unsere Antriebssysteme werden von Kunden auf der ganzen Welt geschätzt.

Expertise

Über 40 Jahre Erfahrung in der Lieferung hochwertiger Produkte.

Digitale Lösungen

Treffen Sie mit einer ganzen Reihe digitaler Tools schnellere und bessere Entscheidungen.

Kompakte Lösungen

Das außergewöhnliche Leistungsgewicht bietet Flexibilität und einfache Integration.

Kompletter Lieferumfang

Wir bieten komplette Systemlösungen für Antrieb, Automatisierung und Service.

Technische Dokumentation

Vollständige, klare Informationen minimieren den Zeitaufwand für Neuentwicklungen.

Kompetente technische Unterstützung

Bereitstellung umfassender Analysen, Dienste zur Risikominimierung und integrierter Schnittstellen.

Marktführer

Wir entwickeln und bauen Schiffsantriebe seit fast einem Jahrhundert.

Komplette Unterstützung

Konstruktion und technischer Support reduzieren die Kosten für Design, Installation und Inbetriebnahme.

Wartungsfreundliches Design

Wartungsfreundliches Design garantiert leichten Zugang zu Bauteilen im Servicefall

Geschult und kompetent

Tausende Servicetechniker, Ingenieure und Anwender haben unsere mtu-Schulungszentren besucht.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Kommerzielle Schifffahrt

Variable Drehzahl im Einsatz

von Kathrin Drinkuth

Wie ein Schlepper in Shanghai für mehr Effizienz im Hafenbetrieb sorgt

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Wenn Visionen zünden: Methanolmotor besteht Belastungstest

von Lucie Maluck

Ein Moment, der bewegt: Der erste schnelllaufende Methanolmotor für die Schifffahrt zeigt, wie aus einer Vision ein greifbarer Schritt in Richtung CO₂-freier Schifffahrt wird.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Von der Revolution zum Jubiläum – 25 Jahre Erfolg

von Celina Dörge

Von der Jahrtausendwende bis heute: Die mtu-Baureihe 8000 hat sich von einer bahnbrechenden Neuheit zum weltweiten Standard für Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Offshore-Boom in China: Neues Schiff für die Windturbinen-Wartung

von Lucie Maluck

Die Offshore-Windindustrie in China boomt. Ein neues, ganz besonders Schiff soll helfen, Windturbinen zu warten.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Commercial Marine ValueCare Agreements

In your world, every second counts.

Herunterladen (PDF 595 KB)

Digitale Lösungen für die Schifffahrt

Moderne  Motor-Management-Systeme steuern und überwachen automatisch die Hardware und garantieren so eine optimale Motorleistung. Die richtige Kombination aus Leistung und Präzision.

Zugehörige Dienstleistungen

Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.

mtu Konfigurator für Marine Antriebssysteme

Geben Sie die Parameter für Ihr Schiff und Ihre Emissionsziele an und wir zeigen Ihnen die perfekte Konfiguration.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Marine Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Mehr

Automationssysteme

Alles unter Kontrolle mit intelligenter Elektronik. Als Systemlieferant bieten wir Ihnen nicht nur die perfekte Antriebsanlage, sondern auch Automationssysteme, die sich Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr