Spezialschiffe
Von Feuerlöschbooten, Seenotrettungskreuzern, Forschungsschiffen und Eisbrechern bis hin zu Baggerschiffen und Tonnenlegern ganz gleich, welche Aufgabe Ihr Spezialschiff ausführt - Wir bieten das richtige Antriebssystem.
Um Ihren Pflichten bezüglich der Sicherheit auf See oder anderen Aufgaben nachzukommen, bieten wir individuelle Lösungen für Spezialschiffe an: akustisch hochwertige Lösungen für Forschungsschiffe, optimierte Antriebe zum durchkentern für Rettungsboote und Antriebslösungen für den Gasschutzbetrieb zur Schadstoffunfallbekämpfung. Unter einer derart vielfältigen Palette von Schiffen mit jeweils eigenen komplexen Anforderungen an Antriebssysteme, gibt es keinen besseren Partner als uns. Mit speziellen Lösungen für den Betrieb in durch Gas kontaminierten Umgebungen, oder für den Betrieb auch während und nach dem Kentern entwickeln wir Funktionen für Ihre speziellen Anforderungen.
Unsere Diesel- und Gasmotoren bieten über den gesamten Leistungsbereich von 261 kW (Baureihe S60) bis 10.000 kW (Baureihe 8000) hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Mit hohen Drehmomenten, hervorragenden Leistungsansprechverhalten und intelligenten Steuerungen reagieren unsere Motoren auch bei maximaler Belastung schnell und dynamisch. Sie sorgen für eine kraftvolle Beschleunigung und ein Höchstmaß an Manövrierfähigkeit in jedem Gewässer und bei jedem Seegang — sogar durch Eis. Und als Systemanbieter liefern wir mehr als nur Motoren. Wir bieten auch die idealen Aggregate für die Stromerzeugung an Bord und für intelligente Schiffsautomationssysteme.
Unsere Broschüren zum Download
Weitere Dienstleistungen
Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.
Kontaktieren Sie uns