SCHIFFE FÜR BESONDERE EINSATZBEREICHE
Von Feuerlösch- und Rettungsbooten bis hin zu Vermessungs- und Forschungsschiffen bietet Rolls-Royce Antriebs- und Energieversorgungslösungen, die speziell auf die anspruchsvollen Aufgaben Ihres Schiffes zugeschnitten sind.
Spezialschiffe sind in einsatzkritischen Umgebungen unterwegs, in denen Zuverlässigkeit, Sicherheit und präzise Steuerung entscheidend sind.
Von Feuerlöschbooten, Such- und Rettungsschiffen (SAR) und Ölschadenbekämpfungsschiffen über Forschungsschiffe und Lotsenboote bis hin zu Vermessungsschiffen, Baggerschiffe und Eisbrechern bietet mtu Antriebslösungen, die auf hochspezialisierte Einsätze und anspruchsvolle Bedingungen zugeschnitten sind.
Für SAR-Einsätze sind mtu Antriebssysteme so ausgelegt, dass sie auch bei extremen Krängungen und in Kenter-Szenarien betriebsbereit bleiben. So steht die erforderliche Antriebsleistung auch dann zur Verfügung, wenn es darauf ankommt.
mtu Diesel- und Gasmotoren verbinden eine hohe Leistungsdichte, ein hohes Drehmoment und ein schnelles Ansprechverhalten mit bewährter Zuverlässigkeit. Ergänzt durch Marine Gensets, Lösungen zur Bordstromerzeugung und intelligente Automatisierungssysteme ermöglichen sie einen sicheren und zuverlässigen Schiffsbetrieb.
Für Feuerlöschboote und andere Anwendungen mit besonderen Gefahrenpotenzialen sorgen ATEX-zertifizierte Luftabsperrklappen für einen sicheren Betrieb in der Nähe von Bränden und in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen.
Motorenvergleich
Motormodelle
Leistung
Leistung
Drehzahl
10V, 12V, 16V
720 - 1630 kW
966 - 2186 bhp
2250 - 2450 U/min
Motormodelle
Leistung
Leistung
Drehzahl
8V, 12V, 16V, 20V
746 - 3200 kW
1000 - 4291 bhp
1600 - 2100 U/min
Diesel- und Gasmotoren für mechanische Antriebe
Die Produktergebnisse werden nach Leistungsbereich aufsteigend angezeigt. Um die Anzahl der Ergebnisse zu reduzieren, wählen Sie einen oder mehrere Filter aus.
Motoren und Aggregate für Bordstromversorgung und dieselelektrischen Antrieb
Die Produktergebnisse werden nach Leistungsbereich aufsteigend angezeigt. Um die Anzahl der Ergebnisse zu reduzieren, wählen Sie einen oder mehrere Filter aus.
Motoren und Aggregate für Offshore-Exploration und -Produktion
Die Produktergebnisse werden nach Leistungsbereich aufsteigend angezeigt. Um die Anzahl der Ergebnisse zu reduzieren, wählen Sie einen oder mehrere Filter aus.
Bordstromversorgung und elektrischer Antrieb (mit variabler Drehzahl)
Die Produktergebnisse werden nach Leistungsbereich aufsteigend angezeigt. Um die Anzahl der Ergebnisse zu reduzieren, wählen Sie einen oder mehrere Filter aus.
mtu Marine Lösungen
Passende Lösungen für Ihre individuellen Projekte.
Fallstudie: Feuerlöschboot mit der weltweit höchsten Pumpkapazität
Wie das FDNY eines der technisch fortschrittlichsten Feuerlöschboote der Welt realisierte
Das neueste Feuerlöschboot der Stadt, die Three Forty Three, wurde zu Ehren der 343 Mitglieder des New York City Fire Department benannt, die am 11. September 2001 im Einsatz ihr Leben verloren. Es erreicht Brandorte schnell und kann enorme Wassermengen fördern, um Brände wie am World Trade Center zu bekämpfen.
Laden Sie die Fallstudie herunter und erfahren Sie:
- Warum Fire Commissioner Salvatore Cassano die Three Forty Three als „das technisch fortschrittlichste Feuerlöschboot der Welt“ bezeichnet.
- Was die Geschwindigkeit von 18 kn und die Pumpkapazität von rund 190.000 Litern pro Minute so beeindruckend macht.
- Wie das komplette mtu-Antriebspaket einschließlich Monitoring und Steuerung der Three Forty Three einen Vorteil gegenüber vergleichbaren Schiffen verschafft.
Ausgewählte Fallstudien
Entdecken Sie unsere aktuellen Fallstudien und erfahren Sie, wie mtu Lösungen bewährte Leistungsfähigkeit, maßgeschneiderte Engineering-Kompetenz und höchste Zuverlässigkeit vereinen, um einen messbaren Mehrwert für Ihre maritimen Anwendungen zu schaffen.
BESTE EINBLICKE IN DIE ZUKUNFT DER SCHIFFFAHRT
Lernen Sie von führenden Expertinnen und Experten der maritimen Industrie
Beim ersten mtu Virtual Marine Summit diskutierten Branchenexperten über nachhaltige Schifffahrt, innovative Antriebstechnologien und die Zukunft maritimer Ökosysteme. Sehen Sie sich jetzt alle Vorträge an und erhalten Sie wertvolle Einblicke in aktuelle Trends, Herausforderungen und Lösungen für die maritime Branche.
Unsere Broschüren zum Download
Weitere Dienstleistungen
Lesen Sie mehr über weitere maßgeschneiderte Dienstleistungen, die auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnitten sind.
Kontaktieren Sie uns