Marine Generatoren
Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.
Wir bieten ein vollständiges Portfolio an Schiffsgeneratoren für gewerbliche Anwendungen, einschließlich Hybridlösungen und Marine-Dieselgeneratoren (von 720 bis 3.100 kWe) für die Hilfs- und Notstromerzeugung sowie diesel-elektrische Antriebe. Unsere Marine-Stromaggregate sind als 50-/60-Hz-Versionen erhältlich und verfügen über zahlreiche Optionen und Zubehörteile, wie Schallschutzschilde, Bedienfelder und Zapfwellen zum Befeuern von Pumpenantrieben. Hohe Betriebszeiten und lange Serviceintervalle von bis zu 42.000 Stunden gewährleisten sowohl einen wirtschaftlichen Betrieb, als auch eine zuverlässige Leistung.
Als auf Stromaggregate und Automatisierungssysteme spezialisierter Anbieter konfigurieren wir komplette Antriebslösungen und implementieren die bestmöglichen Technologien für Ihre Anforderungen. Von kosteneffizienten, vorgefertigten, standardisierten Bootsgeneratoren, bis hin zu Generatoren für Schiffe mit variabler Drehzahl. Die Qualität und Zuverlässigkeit von uns hat sich weltweit über Jahrzehnte bewährt.
Unsere Konstant Drehzahl Aggregate sind aufgrund ihres modularen Aufbaus einfach zu konfigurieren und auch kurzfristig lieferbar. Dies trägt zur Verkürzung der Projektlaufzeiten bei und ermöglicht unserem globalen Netzwerk von Partnern und Händlern, Komplettlösungen bereitzustellen, die von unseren Ingenieuren unterstützt werden. Lokale technische Anforderungen können so dank globaler Komponentenbeschaffung und weltweiter Fertigungsoptionen erfüllt werden. Unsere Kunden profitieren von unserer One-Stop-Shop-Philosophie und unserem Engagement für umfassenden Service und Support durch unser globales 24-h-Kundencenter und unser Servicenetz mit über 1.200 Standorten weltweit.
Flexible Stromversorgung für niedrigere Lebenszykluskosten
Unsere Schiffsaggregate nutzen ein flexibles System mit fortschrittlicher Technologie, das für einen äußerst effizienten Betrieb sorgt. Drehzahlvariable Generatoren maximieren die Flexibilität und minimieren somit Ihre Betriebskosten. Mit unserem Superior-System-Controller (SSC) kann der beste Betriebspunkt im Leistungskennfeld des Motors in Bezug auf den Strombedarf ermittelt werden. Und für Kunden, die einen Schiffsgenerator ihrer Wahl bevorzugen, bieten wir eine präzise Simulation und Berechnung, um einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten.
Ihre Vorteile:
- Weniger Kraftstoffverbrauch bei einer Teillast von bis zu 15%
- Geringere Lärmbelastuung
Unsere Broschüren zum Download
Kontaktieren Sie uns