01A_MTU_marine-generator_hero.jpg
01A_MTU_marine-genset_hero.jpg
01A_MTU_ship-generator_hero.jpg
Kommerzielle Schifffahrt

Marine-Generatoren

Unsere Schiffsgeneratoren gibt es in vielen Varianten und sind individuell konfigurierbar, sodass Sie sicher eine auf Ihre Bedürfnisse optimierte Lösung finden werden.

Wir bieten ein vollständiges Portfolio an Schiffsgeneratoren für gewerbliche Anwendungen, einschließlich Hybridlösungen und Marine-Dieselgeneratoren (von 720 bis 3.100 kWe) für die Hilfs- und Notstromerzeugung sowie diesel-elektrische Antriebe. Unsere Marine-Stromaggregate sind als 50-/60-Hz-Versionen erhältlich und verfügen über zahlreiche Optionen und Zubehörteile, wie Schallschutzschilde, Bedienfelder und Zapfwellen zum Befeuern von Pumpenantrieben. Hohe Betriebszeiten und lange Serviceintervalle von bis zu 42.000 Stunden gewährleisten sowohl einen wirtschaftlichen Betrieb, als auch eine zuverlässige Leistung.

Als auf Stromaggregate und Automatisierungssysteme spezialisierter Anbieter konfigurieren wir komplette Antriebslösungen und implementieren die bestmöglichen Technologien für Ihre Anforderungen. Von kosteneffizienten, vorgefertigten, standardisierten Bootsgeneratoren, bis hin zu Generatoren für Schiffe mit variabler Drehzahl. Die Qualität und Zuverlässigkeit von uns hat sich weltweit über Jahrzehnte bewährt.

Unsere Konstant Drehzahl Aggregate sind aufgrund ihres modularen Aufbaus einfach zu konfigurieren und auch kurzfristig lieferbar. Dies trägt zur Verkürzung der Projektlaufzeiten bei und ermöglicht unserem globalen Netzwerk von Partnern und Händlern, Komplettlösungen bereitzustellen, die von unseren Ingenieuren unterstützt werden. Lokale technische Anforderungen können so dank globaler Komponentenbeschaffung und weltweiter Fertigungsoptionen erfüllt werden. Unsere Kunden profitieren von unserer One-Stop-Shop-Philosophie und unserem Engagement für umfassenden Service und Support durch unser globales 24-h-Kundencenter und unser Servicenetz mit über 1.200 Standorten weltweit.

15 %

weniger Kraftstoffverbrauch bei Teillast

20 %

geringere Wartungskosten

42,000

Stunden zwischen der Grundüberholung reduzieren die Lebenszykluskosten

Flexible Stromversorgung für niedrigere Lebenszykluskosten

Unsere Schiffsaggregate nutzen ein flexibles System mit fortschrittlicher Technologie, das für einen äußerst effizienten Betrieb sorgt. Drehzahlvariable Generatoren maximieren die Flexibilität und minimieren somit Ihre Betriebskosten. Mit unserem Superior-System-Controller (SSC) kann der beste Betriebspunkt im Leistungskennfeld des Motors in Bezug auf den Strombedarf ermittelt werden. Und für Kunden, die einen Schiffsgenerator ihrer Wahl bevorzugen, bieten wir eine präzise Simulation und Berechnung, um einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten.

Ihre Vorteile: 

  • Weniger Kraftstoffverbrauch bei einer Teillast von bis zu 15%
  • Geringere Lärmbelastuung

Kontaktieren Sie uns!

Wir finden eine Lösung, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Stellen Sie eine Anfrage und unser Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Kommerzielle Schifffahrt

Variable Drehzahl im Einsatz

Wie ein Schlepper in Shanghai für mehr Effizienz im Hafenbetrieb sorgt

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Wenn Visionen zünden: Methanolmotor besteht Belastungstest

Ein Moment, der bewegt: Der erste schnelllaufende Methanolmotor für die Schifffahrt zeigt, wie aus einer Vision ein greifbarer Schritt in Richtung CO₂-freier Schifffahrt wird.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Von der Revolution zum Jubiläum – 25 Jahre Erfolg

Von der Jahrtausendwende bis heute: Die mtu-Baureihe 8000 hat sich von einer bahnbrechenden Neuheit zum weltweiten Standard für Geschwindigkeit, Effizienz und Zuverlässigkeit entwickelt.

Mehr

Kommerzielle Schifffahrt

Offshore-Boom in China: Neues Schiff für die Windturbinen-Wartung

Die Offshore-Windindustrie in China boomt. Ein neues, ganz besonders Schiff soll helfen, Windturbinen zu warten.

Mehr

Unsere Case Studies

Zeige alle Presseerzeugnisse
Marine Commercial Marine

„Ndurance“ und Ndeavor“: Dieselelektrischer Antrieb für neue N-Klasse-Schiffe von Boskalis

28 November 2016

Royal Boskalis Westminster ist ein weltweit führender maritimer Dienstleister im Bereich Nassbagger- und Erdarbeiten. Die vielseitige, moderne Flotte des Unternehmens besteht aus über 1.000 Schiffen und Geräten. Zu den jüngsten Neuzugängen gehören die beiden Mehrzweckschiffe „Ndurance“ und „Ndeavor“. Für einen zuverlässigen Antrieb in rauen Offshore-Umgebungen sorgen Stromaggregate von mtu — egal, ob die Schiffe als Baggerschiff, Kabelleger oder schwimmendes Quartier auf dem Wasser unterwegs sind.

Read More

Unsere Broschüren zum Download

Commercial Marine Brochure

We move you. With reliable power.

Herunterladen (PDF 12 MB)

mtu Solution Guide Marine

Diesel Engines, Propulsion Systems, Generator Sets, Automation

Herunterladen (PDF 10 MB)

Commercial Marine ValueCare Agreements

In your world, every second counts.

Herunterladen (PDF 595 KB)