Baugewerbe- und Spezialfahrzeuge
Leistungsstarke Baumaschinen und Spezialfahrzeuge – angetrieben mit den Motoren von mtu.
Für den Einsatz hochspezialisierter Maschinen – insbesondere unter extremen Bedingungen – entwickeln wir leistungsstarke Motoren.
Staub, Schlamm, Feuchtigkeit, Hitze, Dauerbetrieb: Motoren im Straßenbau müssen unter den härtesten Bedingungen arbeiten. Genau dafür wurden unsere Motoren für Spezialfahrzeuge und Baumaschinen konzipiert. Sie stehen für hohe Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, geringe Betriebskosten und maximale Wirtschaftlichkeit bei bewährter Langlebigkeit. Hinzu kommt unsere langjährige Erfahrung im Bereich Baumaschinen und Spezialfahrzeuge: Dank unseres Know-hows entwickeln wir Individuallösungen für Antriebssysteme jeder Art. Ob Radlader, Muldenkipper, Straßenfertiger oder Bagger: Durch unser breites Motorenportfolio mit Leistungsspektrum von 75 kW (Baureihe 900) bis 970 kW (Baureihe 2000) bekommen Sie bei uns immer den perfekten Motor für Ihre Anwendung. Außerdem bewähren sich mtu Motoren für stationäre Anwendungen, beispielsweise Pumpen oder Kompressoren.
Unsere Motoren basieren auf der Technologie von Mercedes-Benz, wurden jedoch für den Off-Highway Einsatz angepasst und optimiert. Die Kooperation mit Mercedes-Benz erlaubt es uns, auf ein dichtes Servicenetz zurückzugreifen, um Ihnen weltweit fachkundige Unterstützung zu bieten – und das rund um die Uhr! Das Common-Rail-Einspritzsystem der zweiten Generation und das intelligente Motorenmanagement sorgen für eine effiziente Kraftstoffnutzung unserer Baumaschinen-Motoren. Das macht die mtu Motoren zu den verbrauchsärmsten am Markt. Durch eine optimierte Verbrennung und Abgasnachbehandlung erfüllen unsere Dieselantriebe die unterschiedlichsten Emissionsvorschriften – bis hin zu EU Stage V. Mit unserem Emission Flex Package und einer Vielzahl von Emissionszertifikaten bieten wir Ihnen höchste Flexibilität, damit Sie unsere neueste Motorengeneration weltweit in Kommunalfahrzeugen und Baumaschinen einsetzen können.
Baumaschinen & Spezialfahrzeuge
Wir bieten ein breitgefächertes Angebot individueller Antriebslösungen für Baugewerbe- und Spezialmaschinen.
Motoren für Muldenkipper
Motoren für Bagger, Radlader & Planier Raupen
Motoren für Straßenbaufahrzeuge
Pumpen, Kompressoren & weitere Anwendungen
Motoren für Pistenraupen
Motoren für Spezial- & Kommunalfahrzeuge
Wo Sie unser Equipment finden
mtu Antriebssysteme finden Sie auch bei unseren Partnern:
Bell
Kaeser
Overaasen
Hidromek
Doppstadt
Bomag
AEBI Schmidt
Prinoth
Beam