Power Generation

Energielösungen für Wohngebäude und Kommunen

Mit dem Wachstum der Weltbevölkerung, nimmt auch der Energiebedarf stetig zu. Die Notwendigkeit von zuverlässigen und kostengünstigen Energielösungen, insbesondere für Wohngebäude, war noch nie größer.

Energiequalität und Lebensqualität sind eng miteinander verflochten. Insbesondere Qualität, Zuverlässigkeit und Kosten der Energieversorgung von Wohngebäuden spielen eine Schlüsselrolle. Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) mit Gasaggregaten, möglicherweise ausgebaut zu einem Microgrid mit Komponenten wie Batterieenergiespeichersystemen (BESS), kann bedeutende Kosteneinsparungen ermöglichen und die Nachhaltigkeit steigern.

mtu Lösungen für KWK und Microgrids setzen genau hier an, indem sie eine hochzuverlässige und effiziente lokale Versorgung mit Strom und Wärme sicherstellen. Beides ist netzabhängig und netzunabhängig darstellbar, ohne dass signifikante Investitionen in Netzinfrastruktur oder die Integration erneuerbarer Energiequellen notwendig sind. Unsere Dieselaggreate sind sowohl für die Grundstromversorgung als auch für Notstrom bestens geeignet.

mtu Lösungen für die Wohngebäudeversorgung

Netzstabilität sicherstellen und erneuerbare Quellen optimal nutzen

Microgrids sind ideal für Gebiete, in denen öffentliche Netze nicht vorhanden sind oder nicht schnell genug modernisiert werden können, um wachsende Energiebedürfnisse zu erfüllen. Microgridlösungen und andere mtu Lösungen maximieren die Netzstabilität und den ökologischen Fußabdruck der Kunden durch:

Spannungs- und Frequenzregelung
Intelligente Batterieenergiespeichersysteme (BESS) wie mtu EnergyPacks können die Wohnenergiequalität außerordentlich verbessern – zum Beispiel durch Erbringen von Netzdienstleistungen, was typischerweise die Aufgabe konventioneller Kraftwerke ist, wie die Spannungs- und Frequenzregelung.

Management begrenzter Netzkapazitäten
Die Fähigkeit von BESS, Lastspitzen sowohl verbrauchs- als auch erzeugungsseitig zu reduzieren, erlaubt auch das zeitliche Verschieben von Investitionen in kostspielige Netzverstärkungen – zum Beispiel in Umgebungen mit Beschränkungen für die Einspeiseleistung von Photovoltaikanlagen auf Wohngebäuden.
  

Arbitrage (Energiehandel)
Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen macht es mit BESS möglich, Gewinne aus Arbitrage (oder Energiehandel) zu ziehen. Dabei wird Energie flexibel zwischen Tarifzeiten verschoben. Die Energie wird gespeichert, wenn der Preis niedrig ist, und wieder verkauft, wenn der Preis hoch ist.

Integration erneuerbarer Energiequellen
Unsere Microgridlösungen lassen sich mit einer Photovoltaik- oder Windkraftanlage kombinieren, um einen schnellen Ausgleich bei kurz- und mittelfristigen Schwankungen vor Ort zu ermöglichen. Hierbei geht es im Wesentlichen darum, aus volatilen erneuerbaren Energiequellen zuverlässige Säulen der Versorgung zu machen.
  

Netzunabhängige Energieversorgung verstehen

nur in Englisch verfügbar

Herunterladen (PDF 120 KB)

Beispiele für netzunabhängige Energieversorgung

nur in Englisch verfügbar

Herunterladen (PDF 1 MB)

Anwendungsfall: Abgelegenes Dorf in Vietnam

nur in Englisch verfügbar

Herunterladen (PDF 657 KB)

Begrenzte und wertvolle Ressourcen mit optimaler Effizienz nutzen

Dezentrale Energieversorgungslösungen wie unsere KWK-Anlagen sind hochzuverlässig und effizient, was sie für die Versorgung von Wohngebäuden mit Strom und Wärme prädestiniert. Durch Nutzung der Abwärme mit einem Absorptionskühler ist sogar eine Klimatisierung möglich. Dank des Betriebs mit Erdgas handelt es sich um eine äußerst kostengünstige, umweltverträgliche, kompakte und wartungsfreundliche Alternative zu reinen Kesselanlagen.

*nur auf Englisch verfügbar

Energieverfügbarkeit rund um die Uhr sicherstellen

Bei einem plötzlichen Netzausfall werden mtu Dieselaggreate zu wahren Lebensrettern, indem sie innerhalb weniger Sekunden die Stromversorgung vollständig wiederherstellen. Als Aggregate für die Grund- oder Notstromversorgung erfüllen sie rund um die Uhr unterschiedliche Energiebedürfnisse und nehmen transiente Lasten auf – für große Wohnanlagen und zahlreiche andere sensible Anwendungen.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Power Generation

Kapazitätsmarkt: Ein Modell für die ganze Welt?

von Katherine Wooltorton

Der britische Kapazitätsmarkt sorgt für Versorgungssicherheit

Mehr

Power Generation

Welche Rolle spielen Gasmotoren in der Energiewende?

von Lucie Maluck

Rolls-Royce-Experten erläutern, warum Gasmotoren eine flexible und effiziente Alternative in der deutschen Kraftwerkstrategie sind.

Mehr

Power Generation

Grünere Stromversorgung auf den Seychellen

von Lucie Maluck, Kerstin Hansmann

Die Seychellen wollen bis zum Jahr 2030 15 Prozent ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Drei mtu EnergyPacks QL gleichen Leistungsschwankungen aus und stabilisieren so das Netz.

Mehr

Power Generation

Landwirt wird Energiewirt

von Lucie Maluck

So geht Kreislaufwirtschaft: Die Firma Energor sammelt Speisereste, erzeugt daraus Biogas und betreibt damit zwei mtu-Blockheizkraftwerke. So entsteht elektrischer Strom für rund 2.000 Haushalte. Ein Blick hinter die Kulissen eines smarten Unternehmens.

Mehr

Unsere Case Studies

Zeige alle Presseerzeugnisse
Power Generation

Heizkraftwerk in Vauban erreicht Gesamtwirkungsgrad von 96 Prozent

3 März 2017

Das mtu BHKW-Modul GC 849 N5 löste im Frühling 2011 einen reparaturintensiven Dampfmotor in dem Heizkraftwerk Vauban ab. Seitdem erfolgt der Betrieb nicht nur zuverlässiger als zuvor, dank einer aufwändigen Wärmeauskopplung und des Einsatzes einer elektrischen Wärmepumpe lassen sich 96 Prozent der eingesetzten Energie zu Strom und Nutzwärme wandeln.

Mehr

Zugehörige Themen

Unsere Leistungen wurden für Ihren Erfolg konzipiert. Erfahren Sie hier mehr über unsere Produkt- und Serviceangebote.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr

Power Generation

Energiespeicherung

Das Batteriespeichersystem mtu EnergyPack optimiert die Energienutzung und verbessert die Zuverlässigkeit und Rentabilität Ihres Microgrids.