mtu Dieselaggregate – leistungsstarke Produkte für die Stromerzeugung
mtu Dieselaggregate sind zuverlässige Lösungen – egal, welche Anforderungen Sie an die Stromerzeugung haben.
Mehr als ein halbes Jahrhundert Erfahrung in der Stromerzeugung
Basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung sind Dieselaggregate von mtu für maximale Zuverlässigkeit ausgelegt. Gleichzeitig überzeugen unsere Dieselaggregate durch niedrigen Kraftstoffverbrauch, lange Wartungsintervalle und geringe Emissionen.
Breites Spektrum von Lösungen
Kunden auf der ganzen Welt vertrauen auf unsere zuverlässigen Energielösungen für ein breites Spektrum von Anwendungen wie Krankenhäuser, Datenzentren, Flughäfen, Kläranlagen, Produktionsstätten und unabhängige Kraftwerke. Unser Produktportfolio umfasst Dieselaggregate bis zu 3.250 kWe (60 Hz) und 4.000 kVA (50 Hz).
Leistungsbereich
Das Portfolio unserer Dieselgeneratoraggregate
mtu Baureihe 4000
- LEISTUNGSBEREICH
 - 50 Hz: 1.600 – 4.000 kVA
60 Hz: 1.125 – 3.250 kWe 
mtu Baureihe 0080 – mtu Baureihe 0225
- LEISTUNGSBEREICH
 - 50 Hz: 30 – 94 kVA
60 Hz: 27 – 400 kWe 
Nachhaltige Kraftstoffe
Unsere Broschüren zum Download
Unsere Case Studies
Covid-19 vaccine: mtu steps in
Serum Institute of India, the world's largest manufacturer of immunobiological drugs and vaccines, is preparing for mass production. Two new mtu emergency power gensets, as well as the existing ones, ensure a reliable power supply.
Zugehörige Themen
Interessiert an weiteren Leistungen aus unserem Portfolio? Lesen Sie mehr über unsere weitergehenden Dienstleistungen, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen.
      Kontaktieren Sie uns