UNSER FERTIGUNGSSTANDORT FÜR mtu GASAGGREGATE IN AUGSBURG

Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung entwickelt, montiert und testet unser Kompetenzzentrum in Augsburg, Deutschland mtu-Gasgenerator-Sets für Kunden auf der ganzen Welt.

Power Generation

Dauerstromversorgung

Mit über 60 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von leistungsstarken Energiesystemen und Kraft-Wärmekopplungsanlagen bieten wir eine Vielzahl von Lösungen für die Dauer- oder Spitzenstromversorgung, um Ihren Betrieb zu unterstützen. Damit Sie reibungslos arbeiten und jeden Tag Höchstleistung erbringen können.

In unserer dynamischen Welt mit stetig wachsendem Energiebedarf benötigen Sie einen Partner, der Sie mit zuverlässigen und effizienten Dauerstromsystemen versorgt.

Wir entwickeln erprobte Diesel- und Gas-Komplettlösungen für die permante Versorgung mit Energie – ganz gleich, wo und wann Sie eine zuverlässige Stromversorgung benötigen. Weltweit haben wir Tausende Systeme installiert und stehen als vertrauenswürdiger Partner zur Seite – in allen Projektphasen, mit Service und Support rund um die Uhr.  

Dauer- und Spitzenstromversorgung passen für die folgenden Anwendungen:

Effizient

Wir arbeiten in allen Projektphasen – von der Planung bis zur Ausführung – sehr effizient, unterstützt von lokaler Expertise.

Zuverlässig

Tausende weltweit erfolgreich installierte Energiesysteme bestätigen die Zuverlässigkeit unserer Technologie für die Spitzen- und Dauerstromversorgung.

Unabhängig

Mit mtu Spitzen- und Dauerstromlösungen garantieren wir Ihre Stromversorgung, unabhängig von der Stabilität und Leistung lokaler Stromnetze.

Umweltfreundlich

Profitieren Sie mit unseren Gassystem Sets hinsichtlich der Umweltbilanz: Sie produzieren bis zu 50 % weniger CO2 als herkömmliche Kraftwerke.

Dauerstromversorgung und KWK

Die Dauerstrom-Systeme sind für eine langfristige Verwendung mit konstanten oder variierenden Lasten konstruiert. Sie werden in entlegenen Gebieten mit begrenzt zugänglichem oder instabilem öffentlichem Stromnetz genutzt. Sie können als insel-, inselparallele oder netzparallele Anwendungen betrieben werden. Außerdem sind sie für die Nutzung als Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK) geeignet.

Grundstromversorgung (Prime)

Aggregate für die Grundstromversorgung empfehlen sich für Regionen, in denen keine oder keine zuverlässige Stromversorgung zur Verfügung steht. Bei schwankenden Lasten ist die Anzahl der Betriebsstunden des Systems unbegrenzt.

Spitzenstromversorgung (Grid Stability Power)

Spitzenstrom liefert temporär zusätzlichen Strom, um einen hohen Energiebedarf zu decken oder die Instabilität des Netzes zu verhindern. Diese Anwendungen werden dann eingesetzt, wenn Solar- oder Windenergien nicht in der Lage sind, in Spitzenlastzeiten den vollen Leistungsbedarf zu decken.  

Unsere Case Studies

Zeige alle Presseerzeugnisse
Power Generation

Durch Wärme und Strom zu cremigen Eis - Langnese-Werk nutzt Wärme von mtu-BHKW zur Herstellung von Eis

3 März 2017

Im Süden des schönen Hessen, in Heppenheim, steht die größte Eisproduktion Deutschlands. Hier produziert die Marke Langnese für ganz Europa Eis. Um den hohen Wärme- und Energiebedarf teilweise selbst abzudecken, wird hier seit Ende 2009 ein wärmegesteuertes Blockheizkraftwerk (BHKW) von mtu eingesetzt. Das 16-Zylinder-Erdgasaggregat der mtu-Baureihe 4000 erreicht durch die optimale Wärmeausnutzung einen Wirkungsgrad von 87,1 Prozent. Langnese kann mit Hilfe des Blockheizkraftwerkes die individuelle Wärmeerzeugung an die Produktionszeiten im Werk anpassen.

Mehr

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekten Produkt?

Kein Problem. Lassen Sie sich von unseren Experten beraten.

Power Generation

Ohne Netz mit doppeltem Boden

von Bryan Mangum

Ein autarkes Kraftwerk liefert Energie für einen Industriebetrieb in Mexico

Mehr

Power Generation

Aus Pommes wird Power

von Kerstin Hansmann

Rund 70.000 Tonnen Kartoffeln verarbeitet die türkische Lebensmittelfabrik Seydibey T.Ü.İ.E.T im Jahr und verkauft diese anschließend als Tiefkühlkartoffeln in den verschiedensten Formen. Ganz nebenbei produziert sie dabei auch noch Ökostrom – mit mtu-Aggregaten.

Mehr

Power Generation

Aus Abfall wird Öko-Strom

von Lucie Maluck

In der chinesischen Stadt Shenzhen sorgen drei mtu-Gasmotoren von Rolls-Royce dafür, dass aus Abfall Strom wird. Mit Deponiegas, das dort bei der Zersetzung von Müll entsteht, dazu, erzeugen die Aggregate des mtu-Typs 20V 4000 L32FB zusammen fast 6.000 Kilowatt elektrische Leistung.

Mehr

Power Generation

Autarkes Kraftwerk liefert Energie für Industriebetrieb in Mexiko

von Silke Rockenstein

Gas- und Dieselaggregate zur Stromversorgung von entlegenem Schweinefleisch-Verarbeitungsbetrieb

Mehr

Zu allen Power Generation Produkten

Mit dem neuen Produktfilter gezielt technische Daten nach Leistung, Emissionen und Anwendungen fnden.

Zugehörige Themen

Interessiert an weiteren Produkten und Leistungen von mtu? Hier erfahren Sie mehr.
Power Generation

Power Generation Produkte

Unsere mit Diesel und Gas betriebenen Generatoren Sets bieten zuverlässige Lösungen – selbst für höchste Anforderungen an die Stromversorgung.

Mehr Info

Power Generation

Power Generation Servicelösungen

Steigern Sie mit mtu ValueCare Ihre mtu Investition und sorgen Sie mit ganzheitlichen Serviceleistungen für einen optimalen Werterhalt und eine maximale Effizienz Ihrer Anlagen.

Mehr Info

Power Generation

mtu 4000 Gassystem

Unsere leistungsstarken Gassysteme der Serie 4000 decken einen Leistungsbereich von 1.000 bis 2.500 kW ab.

Mehr

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr