Gasaggregate und Komplettsysteme
Leistungsbereich:
50 Hz: 776 – 2.535 kWe
60 Hz: 760 – 2.514 kWe
Die Branchen und Standorte verändern sich, aber die Notwendigkeit einer konstanten und zuverlässigen Energieversorgung bleibt immer gleich.
Die Gasaggregate von mtu versorgen Sie mit kontinuierlicher, ökonomischer, zuverlässiger und zukunftssicherer Energie. Mit Erd-, Bio- oder anderen Gasen betrieben, bieten mtu-Generatoren modernste Technologie für Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK). Alle unsere Gaslösungen bieten Höchstleistung bei
niedrigsten Emissionen im elektrischen Leistungsbereich von 250 kWe - 2.535 kWe. Darüber hinaus bietet unser Gasaggregat der mtu Baureihe 4000 auch die Möglichkeit der Beimischung von Wasserstoff, für einen noch umweltverträglicheren Betrieb.
Unsere Gassysteme
Unser Produktportfolio reicht für 50 Hz-Netze bis zu 2.535 kW und für 60 Hz-Netze bis zu 2.520 kWe elektrischer Leistung.
Wasserstoffbeimischung
- PRODUKTPORTFOLIO
- mtu Baureihe 4000
Das Portfolio unserer mtu Gassysteme
Vorgestellte Videos
Unsere Broschüren zum Download
Zugehörige Themen
Lesen Sie mehr über unsere anderen Leistungen, mit denen wir Ihre Anforderungen bestmöglich erfüllen und Erwartungen übertreffen.
Kontaktieren Sie uns