Energiespeicherung

mtu ENERGYPACK: ENERGIE-LÖSUNGEN MIT POWER

Optimieren Sie Energie und gestalten Sie nachhaltige Zukunft mit unseren vielseitigen Batteriespeicher-Lösungen.

Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum erhöhen die Energienachfrage. Regierungen und Industrie setzen zunehmend auf erneuerbare und dezentrale Energiequellen, anstelle von konventionellen
Kraftwerken. Dies führt zu Herausforderungen in der bisherigen, zentralisierten Energie-Infrastruktur. Das mtu EnergyPack passt perfekt in die sich verändernde Energielandschaft. Es ermöglicht die Anpassung bestehender Energiesysteme an aktuelle Trends und ermöglicht nachhaltige Energiesysteme in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen wie z.B. Photovoltaik (PV) oder Windkraft, die für die Zukunft optimal gerüstet sind.

Egal ob Sie eine autarke, netzferne Anlage benötigen oder durch Maßnahmen wie Spitzenlastausgleich, Lastverschiebung oder Netzstabilisierung Ihre Stromversorgung einfach effizienter gestalten wollen: das mtu EnergyPack ist eine skalierbare Komplettlösung, die jederzeit und überall zuverlässig Strom liefert.

Egal welche Kapazitäten benötigt werden: mtu EnergyPack ist die zuverlässige Stromspeicherlösung für Microgrids und Energiesysteme.

Das mtu EnergyPack ist eine Schlüsselkomponente zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Rentabilität von Microgrids oder Energiesystemen. So speichert es Strom aus verschiedensten dezentralen Energiequellen – wie z.B. Aggregaten, Windkrafträdern oder Photovoltaikanlagen – und stellt diese Energie bedarfsgerecht zur Verfügung. Das mtu EnergyPack ist in verschiedenen Größen erhältlich: Der QS und QL reichen von 200 kVA bis 2.000 kVA und von 312 kWh bis 2.084 kWh, während der QG als Netz-Großspeicherlösung von 4.400 kVA und 4.470 kWh in nahezu jeder Größe verfügbar ist.

Egal welche Leistung und Kapazität benötigt werden: Das mtu EnergyPack ist die perfekte Speicherlösung für jedes Energiesystem.

Der Innenraum des Container-Gehäuses unterteilt sich in Abschnitte mit und ohne Außenluftkontakt, um die empfindlichen elektrischen Komponenten und Batterien vor eventueller Luftverschmutzung zu schützen. Das mtu EnergyPack QG mit skalierbaren Kapazitäten bis mehreren hundert Megawattstunden bietet individuelle Konfigurationsmöglichkeiten beispielsweise für Energieversorger oder den Energiehandel.

Höchste Leistungsdichte

Das äußerst kompakte Batteriesystem und der geringe Platzbedarf der Gehäuse machen das mtu EnergyPack zur idealen Lösung bei Projekten mit logistischen Einschränkungen oder begrenzten Platzverhältnissen.

Digital vernetzt

Das mtu EnergyPack ist mit einem Datenlogger ausgestattet, der den Zugriff auf unsere digitalen Lösungen erlaubt. Unsere Leistungen umfassen z.B. Fernüberwachung, schnelle und zuverlässige Service-Unterstützung und – demnächst Betriebsoptimierung.

Mehrstufige Sicherheitsmerkmale

Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept überwacht und sichert den Betrieb von Batterien, Wechselrichter und Klimaanlage. Das hervorragende Brandschutz- und Explosionsschutz-System erkennt Rauch und explosive Gase.

Schwarzstart-Fähigkeit

Das Batterie-Energiespeichersystem (BESS) kann dank seiner Netzbildungsfähigkeit als Schwarzstart-Einheit verwendet werden. So kann das BESS ohne Hilfsspannung einen Schwarzstart durchführen und ein autarkes Stromnetz bilden.

Skalierbare Größe

Die Speicherkapazität und die Batterieleistung lassen sich unkompliziert an die individuellen Leistungs- und Kapazitätsanforderungen anpassen.

Schnelle Reaktionsfähigkeit

Durch die sofortige Bereitstellung von Leistung bietet das mtu EnergyPack die erforderliche Reaktionsfähigkeit zur Gewährleistung von Stromqualität, Schwarzstarts, Frequenzregelung und Backup-Anwendungen.

Flexibel im Einsatz



Das mtu EnergyPack kann kundenspezifische Sollwerte umsetzen oder durch Aufrüstung mit dem mtu Microgrid Controller verschiedene Anwendungen unterstützen.

Plug-and-Play-Konzept

Das mtu EnergyPack wird werkseitig getestet. Das mobile, voll integrierte Plug-and-Play-Design ermöglicht schnelle und einfache Installation und reduziert so Rüstzeiten und Kosten. Der Strom ist dadurch sowohl schneller und kostengünstiger verfügbar.

Kompakt, flexibel, unabhängig.

Sofortige Leistung, wo immer Sie sie brauchen.

mtu EnergyPack QG

Die Großspeicherlösung mtu EnergyPack QG ist ein skalierbares Batteriespeichersystem für Kapazitäten von wenigen bis zu mehreren hundert Megawattstunden. Batterieschränke, Transformatoren, Inverter, Schaltanlagen sowie die intelligente Steuerung mtu EnergetIQ sind flexibel konfigurierbar. Das mtu EnergyPack QG eignet sich unter anderem für Netzdienste, Energiehandel und die Integration erneuerbarer Energien.


mtu EnergyPack QL 

Das mtu EnergyPack QL ist für Kundenanwendungen mit einem Leistungs- und
Kapazitätsbedarf von bis zu 2.000 kVA bzw. 2.084 kWh oder mehr (bei Parallelisierung von Einheiten) konzipiert und eignet sich für die Integration von Solar- und Windparks oder für die Frequenzregelung bzw. andere Netzdienstleistungen.

mtu EnergyPack QS

Das mtu EnergyPack QS ist für Kundenanwendungen mit einem Leistungs- und Kapazitätsbedarf von bis zu 400 kVA bzw. 625 kWh konzipiert. Es eignet sich für autarke Lösungen zur Verringerung der Brennstoffabhängigkeit in kleinen entlegenen Gemeinden oder zur Unterstützung des PV-Eigenverbrauchs im öffentlichen oder gewerblichen Bereich. Es wird in einem kompakten Gehäuse ausgeliefert.

Leistungs- und Kapazitätsbereiche des mtu EnergyPack*

*Tatsächlichen Kapazitäten und Größen können je nach Batterietyp und Systemkonfiguration variieren.

mtu Battery Storage Solutions
mtu ENERGYPACK QL Herunterladen (PDF 1 MB)
mtu ENERGYPACK QG Herunterladen (PDF 1 MB)
mtu Energypack QS Herunterladen (PDF 1 MB)

Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 

Netz- und Versorgungsdienstleister

Das mtu EnergyPack kann Frequenzregelung erbringen, Netzengpässe managen oder erhebliche Investitionen in die Netzinfrastruktur vermeiden, um z.B. die Aufladung von Elektrofahrzeugen in größerem Umfang zu ermöglichen. In Kombination mit dem mtu EnergyPack werden Solar- und Windkraftanlagen zuverlässiger und deren Erzeugung planbarer, und Gas- oder Dieselaggregate effizienter im Betrieb.

Gewerbe und Handel

Standorte mit lokalen Stromerzeugungsanlagen wie PV oder Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) können durch Erweiterung mit einem mtu EnergyPack ihren Eigenverbrauch erhöhen und durch Verschiebung des Netzbezugs uhrzeitabhängige Stromtarife nutzen. Bei Bedarf kann eine Notstromversorgung bereitgestellt werden.

Industrie

Abgelegene Industrieanlagen, die derzeit ohne Netzanschluss mit Dieselkraftstoff betrieben werden, können ihren Kraftstoffverbrauch senken und gesetzliche oder betriebliche Umweltstandards besser erfüllen, wenn sie erneuerbare Energien in Kombination mit einem mtu EnergyPack integrieren. Bei Anschluss an das öffentliche Stromnetz unterstützt das mtu EnergyPack die Senkung der Netzentgelte und erhöht den Eigenverbrauch der bestehenden lokalen Stromerzeugung, um steigende Energiekosten abzufedern.

Kommunen

Das mtu EnergyPack erhöht die Autarkie städtischer Gemeinden mit lokaler Stromerzeugung und gewährleistet bei Stromausfällen eine zuverlässige Notstromversorgung. In Bereichen ohne Netzanschluss gewährleistet die Erweiterung eines Microgrids durch ein mtu EnergyPack eine qualitativ hochwertige Stromversorgung und ermöglicht die Integration erneuerbarer Energien, um die CO2-Bilanz zu optimieren und Kraftstoff zu sparen.

Öffentliche Einrichtungen

Im Falle einer unzuverlässigen Stromversorgung erhöht das mtu EnergyPack die Versorgungssicherheit und die Versorgungsqualität in öffentlichen Einrichtungen. Durch die Zuschaltung von Reserveleistung aus dem mtu EnergyPack kann die Stabilität bestehender Kraftwerksanlagen optimiert werden. Darüber hinaus können PV-Anlagen zur Reduzierung von Brennstoffmengen integriert werden. Bei bestehendem Netzanschluss kann der PV-Eigenverbrauch erhöht und damit der Strombedarf aus dem Netz gesenkt werden.

Aufbau des mtu EnergyPack

Anschlussschrank

Leistungsstrang

Wechselrichterkühlung

Wechselrichter

Steuerschrank

Batterie-Racks

Klimaanlage

ISO Container

1

Anschlussschrank

2

Leistungsstrang

3

Wechselrichterkühlung

4

Wechselrichter

5

Steuerschrank

6

Batterie-Racks

7

Klimaanlage

8

ISO Container

Brauchen Sie Hilfe bei der Suche nach dem perfekt geeigneten Produkt oder System?

Gar kein Problem. Ein Mitglied unseres Fachberatungsteams berät Sie gerne!

Energiespeicherung

Wenn der Wind schweigt und die Sonne schläft

von Lucie Maluck

Über die Rolle von Batteriespeichern und Gaskraftwerken in der Energiewende.

Mehr

Power Generation

Wie dezentrale Gaskraftwerke Deutschlands Energieversorgung stabiler machen

von Lucie Maluck

Was passiert, wenn Wind und Sonne gleichzeitig Pause machen – und das Netz an seine Grenzen kommt? Rolls-Royce-Energieexperten zeigen, wie modulare Gasmotoren-Kraftwerke das Netz stabil halten – flexibel, dezentral und kosteneffizient.

Mehr

Power Generation

KI-Boom: Wie Verbrennungsmotoren die Stromversorgung von Rechenzentren sichern - und was Rolls-Royce als nächstes plant

von Silke Rockenstein

Rolls-Royce verfügt über das umfassendste Portfolio für die Energieversorgung von Rechenzentren – von Dieselaggregaten bis zu SMR.

Mehr

Energiespeicherung

BESS-Systeme: Litauens Batterie-Boost für die Energiewende

von Lucie Maluck

Litauen speichert Strom wie nie zuvor – mit smarter mtu-Technik und viel Taktgefühl.

Mehr

Unsere Broschüren zum Download

Grid-Scale Energy Storage Solutions

Grid-Scale Energy Storage Solutions Die Zukunft erneuerbarer Energie für Versorgungsdienste.

Herunterladen (PDF 10 MB)

Microgrid Solutions

Microgrids are decentralized energy systems consisting of a combination of renewable power generation, power storage and conventional power generation in order to meet a given demand.

Herunterladen (PDF 10 MB)

mtu EnergyPack: Die skalierbare All-In-One-Lösung

Die Stromspeicherung bietet zahlreiche Möglichkeiten für eine effizientere Stromerzeugung, ein besseres Netzmanagement sowie eine höhere Stabilität und Verfügbarkeit.

Herunterladen (PDF 6 MB)

Power Generation Solution Guide

Diesel generator sets, Gas generator sets, mtu Kinetic PowerPacks und mtu EnergyPacks.

Herunterladen (PDF 6 MB)

Power Generation Solutions

Future-ready power for the energy transition.

Herunterladen (PDF 6 MB)

Verwandte Inhalte

Weitere mtu-Systeme und Dienstleistungen, die Sie eventuell auch interessieren.
Power Generation

Power Generation Lösungen

Die Veränderungen der Energielandschaft

Mehr Info

Power Generation

Valuecare-Agreements

Mehr Betriebszeit = Weniger Leerlauf

Mehr Info

Power Generation

mtu Power Generation Produkte: Mehr Leistung als Sie erwarten!

Wir liefern das gesamte Fachwissen, die Ausrüstung und den Service - alles, was Sie für die Integration Ihrer kompletten, leistungsstarken Energiesysteme benötigen: Von der Kraftstoffversorgung bis zur elektrischen Ausführung.

Mehr Info

Kontaktieren Sie uns

Customer Assistance Center

Wir beantworten Ihre Fragen rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr.

Mehr

Sales & Service Locator

Finden Sie Ihren nächsten Sales & Service Partner.

Mehr

mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Mehr