mtu ENERGYPACK: ENERGIE-LÖSUNGEN MIT POWER
Optimieren Sie Energie und gestalten Sie nachhaltige Zukunft mit unseren vielseitigen Batteriespeicher-Lösungen.
Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum erhöhen die Energienachfrage. Regierungen und Industrie setzen zunehmend auf erneuerbare und dezentrale Energiequellen, anstelle von konventionellen
Kraftwerken. Dies führt zu Herausforderungen in der bisherigen, zentralisierten Energie-Infrastruktur. Das mtu EnergyPack passt perfekt in die sich verändernde Energielandschaft. Es ermöglicht die Anpassung bestehender Energiesysteme an aktuelle Trends und ermöglicht nachhaltige Energiesysteme in Kombination mit erneuerbaren Energiequellen wie z.B. Photovoltaik (PV) oder Windkraft, die für die Zukunft optimal gerüstet sind.
Egal ob Sie eine autarke, netzferne Anlage benötigen oder durch Maßnahmen wie Spitzenlastausgleich, Lastverschiebung oder Netzstabilisierung Ihre Stromversorgung einfach effizienter gestalten wollen: das mtu EnergyPack ist eine skalierbare Komplettlösung, die jederzeit und überall zuverlässig Strom liefert.
Egal welche Kapazitäten benötigt werden: mtu EnergyPack ist die zuverlässige Stromspeicherlösung für Microgrids und Energiesysteme.
Das mtu EnergyPack ist eine Schlüsselkomponente zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Rentabilität von Microgrids oder Energiesystemen. So speichert es Strom aus verschiedensten dezentralen Energiequellen – wie z.B. Aggregaten, Windkrafträdern oder Photovoltaikanlagen – und stellt diese Energie bedarfsgerecht zur Verfügung. Das mtu EnergyPack ist in verschiedenen Größen erhältlich: Der QS und QL reichen von 200 kVA bis 2.000 kVA und von 312 kWh bis 2.084 kWh, während der QG als Netz-Großspeicherlösung von 4.400 kVA und 4.470 kWh in nahezu jeder Größe verfügbar ist.
Egal welche Leistung und Kapazität benötigt werden: Das mtu EnergyPack ist die perfekte Speicherlösung für jedes Energiesystem.
Der Innenraum des Container-Gehäuses unterteilt sich in Abschnitte mit und ohne Außenluftkontakt, um die empfindlichen elektrischen Komponenten und Batterien vor eventueller Luftverschmutzung zu schützen. Das mtu EnergyPack QG mit skalierbaren Kapazitäten bis mehreren hundert Megawattstunden bietet individuelle Konfigurationsmöglichkeiten beispielsweise für Energieversorger oder den Energiehandel.
Kompakt, flexibel, unabhängig.
Sofortige Leistung, wo immer Sie sie brauchen.
mtu EnergyPack QG
Die Großspeicherlösung mtu EnergyPack QG ist ein skalierbares Batteriespeichersystem für Kapazitäten von wenigen bis zu mehreren hundert Megawattstunden. Batterieschränke, Transformatoren, Inverter, Schaltanlagen sowie die intelligente Steuerung mtu EnergetIQ sind flexibel konfigurierbar. Das mtu EnergyPack QG eignet sich unter anderem für Netzdienste, Energiehandel und die Integration erneuerbarer Energien.
mtu EnergyPack QL
Das mtu EnergyPack QL ist für Kundenanwendungen mit einem Leistungs- und
Kapazitätsbedarf von bis zu 2.000 kVA bzw. 2.084 kWh oder mehr (bei Parallelisierung von Einheiten) konzipiert und eignet sich für die Integration von Solar- und Windparks oder für die Frequenzregelung bzw. andere Netzdienstleistungen.
mtu EnergyPack QS
Das mtu EnergyPack QS ist für Kundenanwendungen mit einem Leistungs- und Kapazitätsbedarf von bis zu 400 kVA bzw. 625 kWh konzipiert. Es eignet sich für autarke Lösungen zur Verringerung der Brennstoffabhängigkeit in kleinen entlegenen Gemeinden oder zur Unterstützung des PV-Eigenverbrauchs im öffentlichen oder gewerblichen Bereich. Es wird in einem kompakten Gehäuse ausgeliefert.
Leistungs- und Kapazitätsbereiche des mtu EnergyPack*
*Tatsächlichen Kapazitäten und Größen können je nach Batterietyp und Systemkonfiguration variieren.
Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten
Netz- und Versorgungsdienstleister
Gewerbe und Handel
Industrie
Kommunen
Öffentliche Einrichtungen
Aufbau des mtu EnergyPack
Unsere Broschüren zum Download
Verwandte Inhalte
Weitere mtu-Systeme und Dienstleistungen, die Sie eventuell auch interessieren.
Kontaktieren Sie uns