mtu Stories

Reportagen, Nachrichten und Interviews über mtu-Produkte und -Lösungen.

Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen und Technologien für eine klimafreundliche Zukunft. Informieren Sie sich, wie wir sicherheitskritische Bereiche wie Rechenzentren oder Krankenhäuser mit unseren Aggregaten am Laufen halten oder wie unsere Motoren Fähren und Landmaschinen rund um die Welt antreiben. 

Hier lesen Sie von Kunden, die mit unseren Servicelösungen die Lebenszeit ihrer Motoren verdoppelt haben und davon, wie digitale Ergänzungen den Betrieb effizienter und einfacher machen. 

Filters

Filters

  • Automationssysteme
  • Power Generation
  • Spezialfahrzeuge
  • Repowering
  • Öl & Gas
  • Forstmaschinen
  • Yacht
  • Landwirtschaft
  • Corporate
  • Technologie
  • Kommerzielle Schifffahrt
  • Bergbau
  • Baugewerbe
  • Industrie
  • Marine Defense
  • Bahn
  • Story
  • German

0 Ergebnisse

Industrie

Wie machen wir... Pleuel?

von Julia Rieß

Auf den ersten Blick erscheint ein Pleuel einfach. Doch das Kernbauteil des Motors ist komplex wie kaum ein anderes. Als Verbindung zwischen Kolben und Kurbelwelle muss es präzise funktionieren – und ist dabei extremen mechanischen Belastungen ausgesetzt.

Mehr

Marine Kommerzielle Schifffahrt

Japan erhält Schnellfähre mit Motoren der mtu-Baureihe 1163

von Katrin Auernhammer

Die rot lackierte Queen Beetle ist die neuste Fähre in der Flotte der japanischen Rederei JR Kyushu Jet Ferry Inc. Die außergewöhnliche Fähre ist der erste, bei Austal gebaute Trimaran mit mtu-Motoren der Baureihe 1163.

Mehr

Muldenkipper Bergbau

Diamanten aus dem Permafrost

von Ulrich Heyden

Muldenkipper mit mtu-Motoren transportieren Gestein mit Diamanten.

Mehr

Bahn

Irish-Rail-Zug mit mtu-Antrieb ist auf Mission, Emissionen zu reduzieren

von Rolf Behrens

Das neue EcoWorld-Getriebe von ZF macht mtu-PowerPacks in Zügen von Irish Rail noch effizienter.

Mehr

Power Generation

UPS, DUPS und viel Schwung: So funktionieren Systeme zur unterbrechungsfreien Stromversorgung

von Lucie Maluck

Bei Rolls-Royce Power Systems gibt’s jetzt auch unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme, auf Englisch Uninterruptible Power Supply, kurz: UPS! Die neuen Produkte sind technisch höchst spannend – und dazu enorm wichtig.

Mehr

Technologie

E-Kraftstoffe für eine klimaneutrale Antriebszukunft

von Lucie Maluck

Mit Hilfe von e-Kraftstoffen, die aus Ökostrom hergestellt werden, kann die Energie- und Antriebstechnik grün werden.

Mehr

Power Generation

Powergen-Symposium erstmals virtuell

von Jenifer Riley

Das Powergen-Symposium fand erstmals virtuell statt – mit spannenden Vorträgen und Diskussionen.

Mehr

Genset Power Generation

Covid-19-Impfstoff: mtu springt ein

von Kerstin Hansmann

Serum Institute of India, der weltweit größte Hersteller von immunbiologischen Medikamenten und Impfstoffen, bereitet sich auf eine Massenproduktion vor. Für eine sichere Stromversorgung sorgen zwei neue mtu-Notstromaggregate.

Mehr

Repowering Bergbau

Da geht noch was: 10.000 Stunden mehr

von Chuck Mahnken

Mit vorbeugender Wartung, genauer Analyse der Betriebsdaten und modernen mtu-Motoren verlängern die Ingenieure von MTW die Lebensdauer der Komatsu 830E-Muldenkipper und senken gleichzeitig die Betriebskosten.

Mehr

Marine

In 55 Tagen um die halbe Welt

von Kerstin Hansmann

Schlepper "Cyathea" hat sich ein mutiges Abenteuer vorgenommen: Über 10.000 Seemeilen fährt er von Istanbul bis zu seiner neuen Heimat im Südpazifik in Nouméa, Neukaledonien.

Mehr

Spezialfahrzeuge Baugewerbe Industrie

Weltweit größter mobiler Hammermühlen-Schredder zerlegt ganze Autos

von Lachland Eckardt

Der Thor 2121 K ist der größte mobile Hammermühlen-Schredder der Welt. Angetrieben von einem Zwölfzylinder-Motor der mtu-Baureihe 4000 pulverisiert zum Beispiel Kleinwagen im Handumdrehen.

Mehr

Power Generation Gas

Aus Abfall wird Öko-Strom

von Lucie Maluck

In der chinesischen Stadt Shenzhen sorgen drei mtu-Gasmotoren von Rolls-Royce dafür, dass aus Abfall Strom wird. Mit Deponiegas, das dort bei der Zersetzung von Müll entsteht, dazu, erzeugen die Aggregate des mtu-Typs 20V 4000 L32FB zusammen fast 6.000 Kilowatt elektrische Leistung.

Mehr

Der Inhalt der mtu Stories spiegelt den Stand zum jeweiligen Veröffentlichungsdatum wider. Sie werden nicht aktualisiert. Weitere Entwicklungen werden daher nicht berücksichtigt.